|
|
|
ABL8MEM24006
SMPS – 1 또는 2상 - 100..240 V AC - 24 V - 0.6 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization 1월 23, 2021
|
|
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon Power Supply
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전원
|
전원 타입
|
조절된 스위치 모드
|
Nominal input voltage
|
100 ... 240 V AC 상 대 상, 단자(들): L1 - L2
100 ... 240 V AC 단일 상, 단자(들): N-L1
120 ... 250 V DC
|
W 단위로 정격 전력
|
15 W
|
출력 전압
|
24 V DC
|
전원 출력 전류
|
0.6 A
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
85 ... 264 V AC
|
입력 보호 타입
|
통합된 퓨즈 (교환 불가)
|
유입 전류
|
20 A
|
18 mm pitches
|
0.5 at 24 V DC
|
효율
|
80 %
|
Output voltage adjustment
|
22.2...28.8 V 조정 가능
|
W 단위의 전력 소모
|
3.8 W
|
전류 소모
|
0.25 A 240 V AC
0.4 A 100 V AC
|
잔여 리플
|
250 MV
|
출력 보호 타입
|
열
단락-회로 방지
|
결선
|
스크류 타입 터미널 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², AWG 26...AWG 14) 입력 연결
스크류 타입 터미널 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², AWG 26...AWG 14) 출력 연결
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 출력 전압
|
깊이
|
59 mm
|
높이
|
100 mm
|
너비
|
36 mm
|
제품 무게
|
0.1 kg
|
출력 커플링
|
병렬
시리즈
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
35 x 7.5 mm 대칭적 DIN 레일
패널 2개 스크류, 직경 : 4 mm
35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일
|
구동 포지션
|
수직
|
전원
|
SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
|
절연내력
|
3000 V 가진 between input and output
|
사용환경
표준
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
제품 인증
|
TUV 60950-1
EAC
KC
RCM
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
|
환경적 특성
|
EMC 일치되는 EN 55022 클래스 B
EMC 일치되는 IEC 61000-6-3
EMC 일치되는 IEC 61000-6-2
EMC 일치되는 EN / IEC 61204-3
안전 일치되는 IEC 60950-1
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C 출력감세 없는 mounting position A < 2000 m
55…70 °C 있는 mounting position A < 2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
7.3 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
130 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|