|
|
|
ABL8RED24400
리던던시 모듈 - 40A - 조절된 스위치 모드 전원 공급용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Phaseo
|
제품 또는 구성요소 타입
|
중복 모듈
|
입력 전압
|
24 .. 28.8 V DC
|
출력 전압
|
(Uin-0.2) V DC
|
최대 출력 전류
|
40 A
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
22 ... 30 V
|
입력 전류
|
20 A
|
출력 채널의 수
|
1
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 방지, 보호 기술: 전원에 의한 외부 보호
단락-회로 방지, 보호 기술: 전원에 의한 외부 보호
|
결선
|
출력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
입력 연결 스크류 타입 터미널, 접속 정전용량: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
진단 중계기 착탈가능한 스크류 터미널 블록, 접속 정전용량: 1 x 2.5 mm² AWG 14
|
고정 모드
|
클립에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수평
클립에 의함 위에,중에 35 mm 대칭적 DIN 레일, 운전위치: 수직
|
출력 커플링
|
병렬
|
사용 고도
|
2000 m
|
마킹
|
CE
|
테스트의 이름
|
정전기 방전 일치되는 IEC 61000-4-2
방출 일치되는 IEC 61000-6-3
유도된 전자기성 장 일치되는 IEC 61000-4-6 레벨 3
복사 전자기성 장 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
빠른 일시적 일치되는 IEC 61000-4-4 레벨 3
서지 일치되는 IEC 61000-4-5 레벨 2
전도된/복사 방출 일치되는 EN 55022 클래스 B
방출 일치되는 EN 50081-1
|
로컬 시그널링
|
전원 상태 입력당 LED 1개 녹색)
전원 상태 중계기 1개
|
제품 무게
|
0.7 kg
|
사용환경
제품 인증
|
EAC
RCM
|
표준
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
환경적 특성
|
EMC 일치되는 IEC 61000-6-3
EMC 일치되는 IEC 61000-6-2
안전 일치되는 IEC 60950-1
안전 일치되는 EN / IEC 61204
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
절연내력
|
500 V 입력 및 접지 간
500 V 출력 및 접지
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 VDE 0106-1
|
상대 습도
|
0…90 % 구동 동안
0…95 % 스토리지 동안
|
입력 전류
|
2488391 H at 24 V DC with UTE C80-810 calculation method
|
내진동
|
2 gn (f= 11.9…150 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
16.800 cm
|
Package 1 Length
|
16.600 cm
|
Package 1 Weight
|
644.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.800 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
65.160 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|