|
|
|
ABL8RPS24030
SMPS - 1또는2상 - 200..500 V AC - 24 V - 3 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon Power Supply
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전원
|
전원 타입
|
조절된 스위치 모드
|
Nominal input voltage
|
100 ... 120 V AC 단일 상, 단자(들): N-L1
200 ... 500 V AC 상 대 상, 단자(들): L1 - L2
|
W 단위로 정격 전력
|
72 W
|
출력 전압
|
24 V DC
|
전원 출력 전류
|
3 A
|
허용되는 일시적 전류 부스트
|
1.5 x In 4 s 동안)
|
Anti-harmonic filter
|
Low frequency harmonic currents
|
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한
|
170 ... 550 V AC
85 ... 132 V AC
|
유입 전류
|
30 A
|
18 mm pitches
|
0.51 at 240 V AC
0.59 at 120 V AC
|
효율
|
87 %
|
Output voltage adjustment
|
24...28.8 V 조정 가능
|
W 단위의 전력 소모
|
7.8 W
|
Provided equipment
|
Power factor correction filter 일치되는 IEC 61000-3-2
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 방지, 보호 기술: 수동 또는 자동 리셋
과전압 방지, 보호 기술: 30...32 V, 수동 리셋
단락-회로 방지, 보호 기술: 수동 또는 자동 리셋
부족 전압 방지, 보호 기술: U < 21.6 V인 경우 트립핑
열, 보호 기술: 자동 리셋
|
결선
|
스크류 타입 터미널 3 x 0.5...3 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 입력 연결
스크류 타입 터미널 1 x 0.5...1 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 입력 접지 연결
스크류 타입 터미널 4 x 0.5...4 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 출력 연결
스크류 타입 터미널 1 x 0.5...1 x 4 mm², AWG 22...AWG 12) 출력 접지 연결
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색 및 적색) 출력 전압
LED 1개 (녹색, 적색 및 주황색) 출력 전류
|
깊이
|
125 mm
|
높이
|
125 mm
|
너비
|
45 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
출력 커플링
|
병렬
시리즈
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일
35 x 7.5 mm 대칭적 DIN 레일
|
구동 포지션
|
수직
|
전원
|
SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
|
절연내력
|
3500 V 가진 between input and ground
4000 V 가진 between input and output
500 V 가진 between output and ground
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
|
제품 인증
|
CCSAus
EAC
UL
RCM
KC
|
환경적 특성
|
EMC 일치되는 IEC 61000-6-1
EMC 일치되는 IEC 61000-6-3
EMC 일치되는 IEC 61000-6-2
EMC 일치되는 IEC 61000-6-4
EMC 일치되는 EN / IEC 61204-3
안전 일치되는 IEC 60950-1
안전 일치되는 EN / IEC 61204-3
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C 있는 mounting position A < 2000 m
-25…50 °C 출력감세 없는 mounting position A < 2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
16.500 cm
|
Package 1 Length
|
14.500 cm
|
Package 1 Weight
|
776.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
106.120 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|