이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ABLM1A05036 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ABLM1A05036 picture- daskorea
ABLM1A05036
조정된 전원공급장치, 100-240V AC, 5V 3.6 A, 단상, 모듈형
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon Power Supply
제품 또는 구성요소 타입 전원
전원 타입 조절된 스위치 모드
Variant option Modular
인클로저 자재 플라스틱
Nominal input voltage 100 ... 240 V AC 단일 상
100 ... 240 V AC 상 대 상
W 단위로 정격 전력 18 W
출력 전압 5 V DC
전원 출력 전류 3.6 A
전기적/기계적 특성
입력 전압 제한 90...264 V AC
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Maximum leakage current 0.25 mA 240 V AC
입력 보호 타입 통합된 퓨즈 (교환 불가) 3.15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 4 A Curve B
External protection (recommended) 4 A Curve C
유입 전류 25 A 에서 115 V
50 A 에서 230 V
18 mm pitches 0.48 at 115 V AC
0.38 at 230 V AC
효율 80 % 에서 115 V AC
80 % 에서 230 V AC
Output voltage adjustment 4.5...5.5 V
W 단위의 전력 소모 4.5 W
전류 소모 < 0.6 A 115 V AC
< 0.4 A 230 V AC
Turn-on time < 2 s
유지 시간 > 20 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads 3000 μF
잔여 리플 < 100 mV
Meantime between failure [MTBF] 2500000 H at 25 °C, 완전 부하
1000000 H at 55 °C, 80 % load
출력 보호 타입 부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: 자동 리셋
Against over temperature, 보호 기술: manual reset
과전압 방지, 보호 기술: manual reset
결선 스크류 연결 0.5...1.5 mm², AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule 입력/출력
스크류 연결 0.5...1 mm², AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule 입력/출력
Line and load regulation < 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
상태 LED LED 1개 (녹색) 출력 전압
깊이 55.6 mm
높이 91 mm
너비 36 mm
제품 무게 0.170 kg
출력 커플링 시리얼
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
Double-profile DIN 레일
패널 마운팅
전원 SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
절연내력 3000 V AC input/output
Service life 10 년
과전압 카테고리 II
사용환경
표준 IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN / IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
제품 인증 CE
CUL listed
CUL 인정
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC class 2
사용 고도 < 2000 m overvoltage category III
2000 m...5000 m overvoltage category II
내충격성 150 m/s² 11 ms
IP 등급 IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C 전류 출력감세 없는 mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II without PE connection
오염 정도
내진동 3 mm (f= 2…9 Hz) 일치되는 IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) 일치되는 IEC 60721-3-3
Electromagnetic immunity Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 면역 - test level: 4 kV (입력-출력에서) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV (전원 및 접지 간) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 3 kV (상들간) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 교란에 대한 면역 - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
자기성 장에 대한 면역 - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하에 대한 면역 - test level: 100 % (1 cycle) conforming to IEC 61000-4-11
전압 저하에 대한 면역 - test level: 60 % (10개 주기) conforming to IEC 61000-4-11
전압 저하에 대한 면역 - test level: 30 % (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
교란 장 방출 conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
전자기성 방출 Conducted emissions 일치되는 IEC 61000-6-3
Radiated emissions 일치되는 IEC 61000-6-4
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.5 cm
Package 1 Width 6.2 cm
Package 1 Length 11 cm
Package 1 Weight 173 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 29
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5.51 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 928
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 120.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 186 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 196
계약 보증
보증 18 개월