입력 전압 제한
|
90...264 V AC
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
0.25 mA 240 V AC
|
입력 보호 타입
|
통합된 퓨즈 (교환 불가) 3.15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 4 A Curve B
External protection (recommended) 4 A Curve C
|
유입 전류
|
25 A 에서 115 V
50 A 에서 230 V
|
18 mm pitches
|
0.48 at 115 V AC
0.38 at 230 V AC
|
효율
|
85 % 에서 115 V AC
85 % 에서 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
12...15 V
|
W 단위의 전력 소모
|
4.6 W
|
전류 소모
|
< 0.8 A 115 V AC
< 0.6 A 230 V AC
|
Turn-on time
|
< 2 s
|
유지 시간
|
> 20 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
3000 μF
|
잔여 리플
|
< 100 mV
|
Meantime between failure [MTBF]
|
2500000 H at 25 °C, 완전 부하
1000000 H at 55 °C, 80 % load
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: 자동 리셋
Against over temperature, 보호 기술: manual reset
과전압 방지, 보호 기술: manual reset
|
결선
|
스크류 연결 0.5...1.5 mm², AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule 입력/출력
스크류 연결 0.5...1 mm², AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule 입력/출력
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 출력 전압
|
깊이
|
55.6 mm
|
높이
|
91 mm
|
너비
|
36 mm
|
제품 무게
|
0.170 kg
|
출력 커플링
|
시리얼
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
Double-profile DIN 레일
패널 마운팅
|
전원
|
SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
|
절연내력
|
3000 V AC input/output
|
Service life
|
10 년
|
과전압 카테고리
|
II
|
표준
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN / IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
제품 인증
|
CE
CUL listed
CUL 인정
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC class 2
|
사용 고도
|
< 2000 m overvoltage category III
2000 m...5000 m overvoltage category II
|
내충격성
|
150 m/s² 11 ms
|
IP 등급
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C 전류 출력감세 없는 mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II without PE connection
|
오염 정도
|
이
|
내진동
|
3 mm (f= 2…9 Hz) 일치되는 IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) 일치되는 IEC 60721-3-3
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 면역 - test level: 4 kV (입력-출력에서) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV (전원 및 접지 간) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 3 kV (상들간) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 교란에 대한 면역 - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
자기성 장에 대한 면역 - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하에 대한 면역 - test level: 100 % (1 cycle) conforming to IEC 61000-4-11
전압 저하에 대한 면역 - test level: 60 % (10개 주기) conforming to IEC 61000-4-11
전압 저하에 대한 면역 - test level: 30 % (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
교란 장 방출 conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 일치되는 IEC 61000-6-3
Radiated emissions 일치되는 IEC 61000-6-4
|