입력 전압 제한
|
85 ... 264 V AC without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
1 mA 240 V AC
|
입력 보호 타입
|
통합된 퓨즈 (교환 불가) 5 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve B
External protection (recommended) 10 A Curve C
|
유입 전류
|
40.0 A 에서 115 V
80.0 A 에서 230 V
|
18 mm pitches
|
0.55 at 115 V AC
0.45 at 230 V AC
|
효율
|
88 % 에서 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
21.6...26.4 V
|
W 단위의 전력 소모
|
15 W
|
전류 소모
|
< 1.8 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
< 0.8 A 140 V DC
|
Turn-on time
|
< 1.2 s
|
유지 시간
|
> 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
5000 μF
|
잔여 리플
|
< 120 mV
|
Meantime between failure [MTBF]
|
700000 H at 25 °C, 완전 부하 conforming to SR 332
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: 자동 리셋
Against over temperature, 보호 기술: manual reset
과전압 방지, 보호 기술: manual reset
|
결선
|
스크류 연결 0.5...2.5 mm², AWG 20...AWG 14) 출력
스크류 연결 0.75...2.5 mm², AWG 18...AWG 14) 입력
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 출력 전압
|
깊이
|
102 mm
|
높이
|
123.6 mm
|
너비
|
27 mm
|
제품 무게
|
0.22 kg
|
출력 커플링
|
병렬
시리얼
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
Double-profile DIN 레일
|
전원
|
SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
|
절연내력
|
3000 V AC 가진 input to output
|
Service life
|
10 년
|
과전압 카테고리
|
II
|
표준
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN / IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
제품 인증
|
CE
CUL listed
CUL 인정
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC class 2
|
사용 고도
|
< 5000 m
|
내충격성
|
150 m/s² 11 ms
|
IP 등급
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…-10 °C with current derating of 1 % per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 °C 출력감세 없는 mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C 출력감세 없는 mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I
|
오염 정도
|
이
|
내진동
|
3 mm (f= 2…9 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 면역 - test level: 4 kV (입력-출력에서) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV (전원 및 접지 간) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 3 kV (상들간) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
자기성 장에 대한 면역 - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하에 대한 면역 conforming to IEC 61000-4-11
교란 장 방출 conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 일치되는 IEC 61000-6-3
Radiated emissions 일치되는 IEC 61000-6-4
|