입력 전압 제한
|
320...575 V AC 3 상
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
2 mA 500 V AC
|
입력 보호 타입
|
통합된 퓨즈 (교환 불가) 3.15 A
External protection (recommended)
|
유입 전류
|
25 A 에서 380 V
25 A 에서 500 V
|
18 mm pitches
|
0.50 at 380 V AC
0.50 at 500 V AC
|
효율
|
89.5 % 에서 380 V AC
89.5 % 에서 500 V AC
|
Output voltage adjustment
|
24...28 V
|
W 단위의 전력 소모
|
27 W
|
전류 소모
|
< 0.75 A 380 V AC
< 0.65 A 500 V AC
|
Turn-on time
|
< 1 s
|
유지 시간
|
> 20 ms 380 V AC
> 40 ms 500 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
200000 μF
|
잔여 리플
|
< 100 mV
|
Meantime between failure [MTBF]
|
1095200 H at 25 °C, 완전 부하 conforming to SR 332
416700 H at 55 °C, 80 % load conforming to SR 332
|
출력 보호 타입
|
부하 초과 및 단락-회로 방지, 보호 기술: manual or automatic reset by switch
Against over temperature, 보호 기술: 자동 리셋
과전압 방지, 보호 기술: manual reset
|
결선
|
스크류 연결 1.5...6 mm², AWG 16...AWG 10) without wire end ferrule 출력
스크류 연결 1.5 x 4 mm², AWG 16...AWG 12) with wire end ferrule 출력
스크류 연결 0.75…6 mm², AWG 18...AWG 10) without wire end ferrule 입력
스크류 연결 0.75...4 mm², AWG 18...AWG 12) with wire end ferrule 입력
케이지 클램프 0.2...1.5 mm², AWG 22...AWG 16) without wire end ferrule 진단 중계기
케이지 클램프 0.2...0.75 mm², AWG 22...AWG 18) with wire end ferrule 진단 중계기
케이지 클램프 0.2...0.75 mm², AWG 22...AWG 18) with wire end ferrule shut down input
|
Line and load regulation
|
< 0.17 % network 100 % load in line at 25 °C
< 0.6 % +/- 0.5 % network 150 % load at 25 °C
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색 및 적색) product status
LED 1개 (녹색) 입력 전압
|
깊이
|
125.2 mm
|
높이
|
124 mm
|
너비
|
50 mm
|
제품 무게
|
0.91 kg
|
마킹
|
CE
UKCA
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
Double-profile DIN 레일
|
전원
|
SELV 일치되는 IEC 60950-1
SELV 일치되는 IEC 60204-1
SELV 일치되는 IEC 60364-4-41
|
절연내력
|
4000 V AC 가진 input to output
2000 V AC 가진 input to ground
1500 V AC 가진 output to ground
4000 V AC 가진 input to diagnostic relay
500 V AC 가진 output to diagnostic relay
1500 V AC 가진 diagnostic relay to ground
가진 shutdown input not isolated from output
|
Diagnostic relay
|
Electromechanical relay 1000.0 mA 30 V
|
Service life
|
10 년 40 °C 80 % load
|
과전압 카테고리
|
III
II
|
표준
|
IEC 62368-1
EN / IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 107.1
EN/IEC 62368-1
|
제품 인증
|
CE
CUL listed
CUL 인정
RCM
CB Scheme
EAC
KC
UKCA
CURus
|
사용 고도
|
< 5000 m overvoltage category III
Overvoltage category II
|
내충격성
|
150 m/s² 11 ms
|
IP 등급
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C 전류 출력감세 없는 mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 3.3 % per °C mounting position A < 2000 m
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I
|
오염 정도
|
이
|
내진동
|
3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
20 m/s² (f= 11.9…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 면역 - test level: 4 kV (입력-출력에서) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV (전원 및 접지 간) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 3 kV (상들간) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 RF 교란에 대한 면역 - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
자기성 장에 대한 면역 - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하에 대한 면역 conforming to IEC 61000-4-11
교란 장 방출 conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 일치되는 IEC 61000-6-3
Radiated emissions 일치되는 IEC 61000-6-4
|