|
|
|
AK2CD37
커버 for 케이블덕트 - Width=37.5mm
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
커버
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
케이블링액세서리(부속품 등)
|
호환성
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
취부 방식
|
Cable duct 37.5 mm
|
세트당 수량
|
8개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
색상
|
회색 RAL 7030)
|
길이
|
2000 mm
|
너비
|
37.5 mm
|
자재
|
PVC (폴리비닐 염화물)
|
제품 무게
|
0.22 kg
|
사용환경
사용온도
|
-5…60 °C
|
화염 저지
|
V-0 일치되는 UL 94
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1/1
|
표준
|
VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
4.5 cm
|
Package 1 Length
|
200.0 cm
|
Package 1 Weight
|
220.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
1800
|
Package 2 Height
|
55.0 cm
|
Package 2 Width
|
201.0 cm
|
Package 2 Length
|
120.0 cm
|
Package 2 Weight
|
431.0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Package 3 Height
|
4.5 cm
|
Package 3 Width
|
4.5 cm
|
Package 3 Length
|
201.0 cm
|
Package 3 Weight
|
1.86 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|