|
|
|
AK5JB143
버스바 TETRA 160A LG 344M
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
HK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
버스바
|
Application
|
Distribution
|
Tap-offs (18 mm)
|
12
|
바 길이
|
344 mm
|
인클로저/구획 칸 너비
|
600mm
|
네트워크 타입
|
AC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
160 A 에서 35 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
400 V 전원 스위치가 on인 상태에서, off-부하 플러깅 및 언플러깅) 일치되는 IEC 60439-1
480 V 전원 스위치가 on인 상태에서, off-부하 플러깅 및 언플러깅) 일치되는 CSA
480 V 전원 스위치가 on인 상태에서, off-부하 플러깅 및 언플러깅) 일치되는 UL
600 V 플러깅 및 언플러깅, 전원 스위치 off 상태임) 일치되는 CSA
600 V 플러깅 및 언플러깅, 전원 스위치 off 상태임) 일치되는 UL
690 V 플러깅 및 언플러깅, 전원 스위치 off 상태임) 일치되는 IEC 60439-1
|
도체의 수
|
4
|
전기적/기계적 특성
바 너비
|
45 mm
|
너비
|
81 mm
|
깊이
|
82 mm
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 CSA
600 V 일치되는 UL
690 V 일치되는 IEC 60439-1
|
피크 전류
|
25 KA
|
활성화 시 I²t
|
10000000 ².
|
보호 타입
|
AM 퓨즈 In = 160 A, Isc = 100 KA, Ie = 160 A
GF 퓨즈 In = 160 A, Isc = 100 KA, Ie = 160 A
NS160H 회로 차단기 In = 160 A, Isc = 36 KA, Ie = 160 A
NS160H 회로 차단기 In = 160 A, Isc = 70 KA, Ie = 160 A
|
결선
|
커넥터 2.5…70 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
커넥터 2.5…70 mm ² 단단한
|
조임 토크
|
10 N.m
|
마운팅 포지션
|
수직 설치 마운팅 플레이트 AK5PA 상에서 측면 멈춤 AK5BT01 사용하여
수평 설치
|
화염 저지
|
V0 일치되는 UL 94
|
제품 무게
|
0.7 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60439
|
제품 인증
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
IP 등급
|
IPxx B conforming to IEC 60529
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.000 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
52.500 cm
|
Package 1 Weight
|
971.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
42.310 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|