|
|
|
AK5PC33
플러그 BI 32A FIL LG 250MM
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
HK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Plug outlet
|
극 설명
|
3P
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
32 A
|
활성화 시 I²t
|
200000 ².
|
포인트의 수
|
2
|
Number of cables
|
3 케이블 (들) 4 mm ²
|
케이블 길이
|
0.25 m
|
세트당 수량
|
6개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 CSA
600 V 일치되는 UL
690 V 일치되는 IEC 60439-1
|
피크 전류
|
25 KA
|
너비
|
36 mm
|
높이
|
46 mm
|
깊이
|
38 mm
|
제품 무게
|
0.045 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60439
|
제품 인증
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.500 cm
|
Package 1 Width
|
12.700 cm
|
Package 1 Length
|
15.500 cm
|
Package 1 Weight
|
57.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
13.500 cm
|
Package 2 Width
|
12.700 cm
|
Package 2 Length
|
15.500 cm
|
Package 2 Weight
|
404.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
40.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
7.226 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|