|
|
|
AM1DL201
Din 레일 - 강철 - 길이 2000mm 폭 75 mm 높이 15 mm
|
|
|
기본항목
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
마운팅 액세서리(부속품 등)
|
세트당 수량
|
6개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
깊이
|
15 mm
|
길이
|
2000 mm
|
자재
|
아연 크롬산염으로 코팅된 스틸
|
제품 마운팅
|
Omega 레일
|
제품 무게
|
3 kg
|
레일의 타입
|
Omega
|
표면 처리
|
아연 크롬산염
|
두께
|
2 mm
|
너비
|
75 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
1.5 cm
|
Package 1 Length
|
200.0 cm
|
Package 1 Weight
|
2.96 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
168
|
Package 2 Height
|
48.0 cm
|
Package 2 Width
|
201.0 cm
|
Package 2 Length
|
120.0 cm
|
Package 2 Weight
|
541.4 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
6
|
Package 3 Height
|
200.5 cm
|
Package 3 Width
|
9.0 cm
|
Package 3 Length
|
5.5 cm
|
Package 3 Weight
|
17.8 kg