어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
기능 이용 가능
|
바이패스 내장
|
전원 전압 제한
|
342…456 V
|
전원 주파수
|
50...60 Hz - 5 ... 5%
|
네트워크 주파수
|
47.5...63 Hz
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
제어 회로 전압
|
시동장치로 빌트 됨
|
시동 시간
|
1에서 10 s까지 조정 가능
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
|
감속 시간 심볼
|
1에서 10 s까지 조정 가능
|
시동 토크
|
라인 전원 상에서 직접 연결된 모터의 시동 토크의 30...80 %
|
디지털 입력 타입
|
로직 LI1, LI2, BOOST) 시동 기능 상에서 멈춤, 가동 및 부스트 <= 8 mA 27 kOhm
|
디지털 입력 전압
|
24 ... 40 V
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 LI1, LI2, BOOST < 5 V 그리고 <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
|
디지털 출력 전류
|
2 A DC - 13
3 A AC - 15
|
디지털 출력 타입
|
열기 콜렉터 로직 LO1 시동 신호의 엔드
릴레이 출력 R1A, R1C No
|
디지털 출력 전압
|
24 V (전압제한: 6 ... 30 V) 열기 콜렉터 로직
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 6 V DC 릴레이 출력
|
최대 전환 전류
|
릴레이 출력 2 A 에서 250 V AC cos Phi = 0.5 20 ms 유도형 부하
릴레이 출력 2 A 에서 30 V DC cos Phi = 0.5 20 ms 유도형 부하
|
화면표시 타입
|
LED 1개 녹색)시동장치 전원 공급된 up
LED 1개 노란색)공칭 전압에 도달함
|
조임 토크
|
0.5 N.m
1.9…2.5 N.m
|
전기적 연결
|
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 단단한 1 1 ... 10mm ² AWG 8 주 회로
스크류 커넥터 - 단단한 케이블 엔드 없는 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 단단한 케이블 엔드 있는 2 1 ... 6mm ² AWG 10 주 회로
스크류 커넥터 - 단단한 2 0.5...1 mm² AWG 17 제어 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 있는 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 없는 1 1.5...10 mm² AWG 8 주 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 없는 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 있는 2 1 ... 6mm ² AWG 10 주 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 없는 2 1.5...6 mm² AWG 10 주 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 없는 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 있는 1 1 ... 6mm ² AWG 10 주 회로
|
마킹
|
CE
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
높이
|
154 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
131 mm
|
제품 무게
|
0.56 kg
|
Compatibility code
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW 에서 380…440 V 3 상
|
모터 시동장치 타입
|
Soft starter
|
전자기 적합성
|
전도된 및 복사 방출 레벨 B 일치되는 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 레벨 B 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
EMC 면역 레벨 3 일치되는 EN 50082-1
EMC 면역 레벨 B 일치되는 EN 50082-2
고조파(harmonics) 레벨 3 일치되는 IEC 1000-3-2
고조파(harmonics) 레벨 3 일치되는 IEC 1000-3-4
전기및 전자파 장에 의해 유발되는 전도된 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
초소형-컷 및 전압 변동 일치되는 IEC 61000-4-11
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-2
|
제품 인증
|
C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN / IEC 60947-4-2
|
내진동
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 EN / IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-10…40 °C 출력감세 없는)
40…50 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
|
보관시 주변 대기 온도
|
-25…70 °C 일치되는 EN / IEC 60947-4-2
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
|