이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ATS01N232RT |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ATS01N232RT picture- daskorea
ATS01N232RT
비동기 모터용 소프트스타터 - ATS01 - 32 A - 440..480 V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altistart 01
제품 또는 구성요소 타입 소프트 스타터
제품 도착점 비동기 모터
제품 사양 응용 간단한 기계
모델명 ATS01
상들의 네트워크 수 3 상
[문의] 정격 공급 전압 460...480 V - 10 ... 10%
모터 전력 hp 20 hp, 3 상 에서 460...480 V
IcL 시동장치 등급 32 A
활용 카테고리 AC - 53B 일치되는 EN / IEC 60947-4-2
전류 소모 160 A 공칭 부하에서
시동의 타입 전압 램프(ramp)을 통한 시동
W 단위의 전력 소모 4.5 W 완전 부하에서 및 시동 종료 시에
324.5 W 과도 상태에서
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일 열 싱크 있는
기능 이용 가능 바이패스 내장
전원 전압 제한 414…528 V
전원 주파수 50...60 Hz - 5 ... 5%
네트워크 주파수 47.5...63 Hz
출력 전압 <= 전원 전압
제어 회로 전압 시동장치로 빌트 됨
시동 시간 1에서 10 s까지 조정 가능
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
감속 시간 심볼 1에서 10 s까지 조정 가능
시동 토크 라인 전원 상에서 직접 연결된 모터의 시동 토크의 30...80 %
디지털 입력 타입 로직 LI1, LI2, BOOST) 시동 기능 상에서 멈춤, 가동 및 부스트 <= 8 mA 27 kOhm
디지털 입력 전압 24 ... 40 V
디지털 입력 로직 포지티브 LI1, LI2, BOOST < 5 V 그리고 <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
디지털 출력 전류 2 A DC - 13
3 A AC - 15
디지털 출력 타입 열기 콜렉터 로직 LO1 시동 신호의 엔드
릴레이 출력 R1A, R1C No
디지털 출력 전압 24 V (전압제한: 6 ... 30 V) 열기 콜렉터 로직
최소 전환 전류 10 mA 에서 6 V DC 릴레이 출력
최대 전환 전류 릴레이 출력 2 A 에서 250 V AC cos Phi = 0.5 20 ms 유도형 부하
릴레이 출력 2 A 에서 30 V DC cos Phi = 0.5 20 ms 유도형 부하
화면표시 타입 LED 1개 녹색)시동장치 전원 공급된 up
LED 1개 노란색)공칭 전압에 도달함
조임 토크 1.9…2.5 N.m
0.5 N.m
전기적 연결 4 mm 스크류 클램프 터미널 - 단단한 1 1 ... 10mm ² AWG 8 주 회로
스크류 커넥터 - 단단한 케이블 엔드 없는 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 단단한 2 1 ... 6mm ² AWG 10 주 회로
스크류 커넥터 - 단단한 2 0.5...1 mm² AWG 17 제어 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 있는 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 없는 1 1.5...10 mm² AWG 8 주 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 없는 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 제어 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 있는 2 1 ... 6mm ² AWG 10 주 회로
4 mm 스크류 클램프 터미널 - 유연한 케이블 엔드 없는 2 1.5...6 mm² AWG 10 주 회로
스크류 커넥터 - 유연한 케이블 엔드 없는 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 제어 회로
마킹 CE
구동 포지션 수직 +/- 10 도
높이 154 mm
너비 45 mm
깊이 131 mm
제품 무게 0.56 kg
Compatibility code ATS01N2
사용환경
전자기 적합성 전도된 및 복사 방출 레벨 B 일치되는 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 레벨 B 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
EMC 면역 레벨 3 일치되는 EN 50082-1
EMC 면역 레벨 B 일치되는 EN 50082-2
고조파(harmonics) 레벨 3 일치되는 IEC 1000-3-2
고조파(harmonics) 레벨 3 일치되는 IEC 1000-3-4
전기및 전자파 장에 의해 유발되는 전도된 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
초소형-컷 및 전압 변동 일치되는 IEC 61000-4-11
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
표준 EN / IEC 60947-4-2
제품 인증 CCC
UL
CSA
C-Tick
GOST
IP 등급 IP20
오염 정도 이 일치되는 EN / IEC 60947-4-2
내진동 1 gn (f= 13…150 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
상대 습도 5…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 EN / IEC 60068-2-3
사용온도 -10…40 °C 출력감세 없는)
40…50 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
보관시 주변 대기 온도 -25…70 °C 일치되는 EN / IEC 60947-4-2
사용 고도 <= 1000 m 출력감세 없는
> 1000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.500 cm
Package 1 Width 15.200 cm
Package 1 Length 17.500 cm
Package 1 Weight 669.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 10.009 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월