|
|
|
ATS22C14Q
소프트 스타터-ATS22-제어 220V-전원 230V(37kW)/400...440V(75kW)
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altistart 22
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소프트 스타터
|
제품 도착점
|
비동기 모터
|
제품 사양 응용
|
Pumps and fans
|
구성요소 이름
|
ATS22
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
[Us] 정격 입력 전압
|
230...440 V - 15...10 %
|
모터 전력 kW
|
37 kW 230 V
75 kW 400 V
75 kW 440 V
|
공장설정 전류
|
131 A
|
W 단위의 전력 소모
|
82 W 표준 응용프로그램용
|
활용 카테고리
|
AC - 53A
|
시동의 타입
|
토크 제어를 통한 시동 (전류 제한됨 ~ 3.5 In로 전류 제한)
|
IcL 시동장치 등급
|
140 A 모터 전원공급 라인에서 연결 표준 응용프로그램용
|
IP 등급
|
IP00
|
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
기능 이용 가능
|
내부 바이패스
|
전원 전압 제한
|
195…484 V
|
전원 주파수
|
50...60 Hz - 10 ... 10%
|
네트워크 주파수
|
45...66 Hz
|
장치 연결
|
모터 전원공급 라인의 경우
모터 델타 터미널로
|
제어 회로 전압
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
제어 회로 소모
|
20 W
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
릴레이 출력 R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
릴레이 출력 R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
|
최소 전환 전류
|
100 mA 에서 12 V DC 릴레이 출력)
|
최대 전환 전류
|
5 A 250 V AC 저항성 1 릴레이 출력
5 A 30 V DC 저항성 1 릴레이 출력
2 A 250 V AC 유도형 0.4 20 ms 릴레이 출력
2 A 30 V DC 유도형 7 ms 릴레이 출력
|
디지털 입력 수
|
3
|
디지털 입력 타입
|
LI1, LI2, LI3) 로직, 5 mA 4.3 kOhm
|
디지털 입력 전압
|
24 V <= 30 V
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직 LI1, LI2, LI3 < 5 V 그리고 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
출력 전류 제한
|
0.4...1 Icl 조정 가능
|
PTC probe input
|
750 Ohm
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
통신 데이터 링크
|
시리얼
|
물리적 인터페이스
|
RS485 멀티드롭
|
전송 속도
|
4800, 9600 또는 19200 bps
|
설치된 장치
|
31
|
보호 타입
|
상 오류 라인
열 보호 모터
열 보호 시동장치
|
마킹
|
CE
|
냉각의 타입
|
강제된 대류용
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
높이
|
356 mm
|
너비
|
150 mm
|
깊이
|
229.5 mm
|
제품 무게
|
18 kg
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW 에서 200…240 V 3 상
55…100 kW 에서 380…440 V 3 상
|
모터 시동장치 타입
|
Soft starter
|
사용환경
전자기 적합성
|
전도된 및 복사 방출 레벨 A 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
|
표준
|
IEC 60947-4-2
|
제품 인증
|
UL
CSA
C-Tick
GOST
CCC
|
내진동
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
노이즈 레벨
|
56 dB
|
오염 정도
|
레벨 2 일치되는 IEC 60664-1
|
상대 습도
|
0…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-10…40 °C 출력감세 없는)
40…60 °C °C당 전류 출력감세 2.2 % 있는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...< 2000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25.5 cm
|
Package 1 Width
|
32.5 cm
|
Package 1 Length
|
41.5 cm
|
Package 1 Weight
|
13.207 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
63.0 cm
|
Package 2 Width
|
80.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
65.828 kg