Schneider-Electric DAS Korea
 
ATS22D75Q picture- daskorea
ATS22D75Q
소프트 스타터-ATS22-제어 220V-전원 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altistart 22
제품 또는 구성요소 타입 소프트 스타터
제품 도착점 비동기 모터
제품 사양 응용 Pumps and fans
구성요소 이름 ATS22
상들의 네트워크 수 3 상
[Us] 정격 입력 전압 230...440 V - 15...10 %
모터 전력 kW 37 kW 400 V
37 kW 440 V
18.5 kW 230 V
공장설정 전류 69 A
W 단위의 전력 소모 63 W 표준 응용프로그램용
활용 카테고리 AC - 53A
시동의 타입 토크 제어를 통한 시동 (전류 제한됨 ~ 3.5 In로 전류 제한)
IcL 시동장치 등급 75 A 모터 전원공급 라인에서 연결 표준 응용프로그램용
IP 등급 IP20
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일 열 싱크 있는
기능 이용 가능 내부 바이패스
전원 전압 제한 195…484 V
전원 주파수 50...60 Hz - 10 ... 10%
네트워크 주파수 45...66 Hz
장치 연결 모터 전원공급 라인의 경우
모터 델타 터미널로
제어 회로 전압 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
제어 회로 소모 20 W
디지털 출력 수 2
디지털 출력 타입 릴레이 출력 R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
릴레이 출력 R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
최소 전환 전류 100 mA 에서 12 V DC 릴레이 출력)
최대 전환 전류 5 A 250 V AC 저항성 1 릴레이 출력
5 A 30 V DC 저항성 1 릴레이 출력
2 A 250 V AC 유도형 0.4 20 ms 릴레이 출력
2 A 30 V DC 유도형 7 ms 릴레이 출력
디지털 입력 수 3
디지털 입력 타입 LI1, LI2, LI3) 로직, 5 mA 4.3 kOhm
디지털 입력 전압 24 V <= 30 V
디지털 입력 로직 포지티브 로직 LI1, LI2, LI3 < 5 V 그리고 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
출력 전류 제한 0.4...1 Icl 조정 가능
PTC probe input 750 Ohm
통신 포트 프로토콜 Modbus
커넥터 타입 1 RJ45
통신 데이터 링크 시리얼
물리적 인터페이스 RS485 멀티드롭
전송 속도 4800, 9600 또는 19200 bps
설치된 장치 31
보호 타입 상 오류 라인
열 보호 모터
열 보호 시동장치
마킹 CE
냉각의 타입 강제된 대류용
구동 포지션 수직 +/- 10 도
높이 295 mm
너비 145 mm
깊이 207 mm
제품 무게 12 kg
Motor power range AC-3 15…25 kW 에서 200…240 V 3 상
30…50 kW 에서 380…440 V 3 상
모터 시동장치 타입 Soft starter
사용환경
전자기 적합성 전도된 및 복사 방출 레벨 A 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
표준 IEC 60947-4-2
제품 인증 CSA
UL
GOST
CCC
C-Tick
내진동 1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
노이즈 레벨 45 dB
오염 정도 레벨 2 일치되는 IEC 60664-1
상대 습도 0…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 IEC 60068-2-3
사용온도 -10…40 °C 출력감세 없는)
40…60 °C °C당 전류 출력감세 2.2 % 있는)
저장온도 -25…70 °C
사용 고도 <= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...< 2000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31.0 cm
Package 1 Width 23.5 cm
Package 1 Length 36.0 cm
Package 1 Weight 8.221 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 73.5 cm
Package 2 Width 80.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 63.136 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월