제품의 범위
|
Altivar Soft Starter ATS480
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소프트 스타터
|
제품 도착점
|
비동기 모터
|
제품 사양 응용
|
Process and infrastructures
|
모델명
|
ATS480
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
활용 카테고리
|
AC-3A
AC - 53A
|
Ue power supply voltage
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 20 ... 20%
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
Normal duty 590.0 A 40 °C)
|
Rated current in heavy duty
|
480.0 A at 40 °C heavy duty
|
Torque control
|
True
|
IP 등급
|
IP00
|
모터 전력 kW
|
160.0 kW 에서 230 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
132.0 kW 에서 230 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
315.0 kW 에서 400 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
250.0 kW 에서 400 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
355.0 kW 에서 440 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
250.0 kW 에서 440 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
400.0 kW 에서 500 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
315.0 kW 에서 500 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
400.0 kW 에서 525 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
315.0 kW 에서 525 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
560.0 kW 에서 660 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
400.0 kW 에서 660 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
560.0 kW 에서 690 V 모터 전원공급 라인의 경우 normal duty
500.0 kW 에서 690 V 모터 전원공급 라인의 경우 heavy duty
250.0 kW 에서 230 V 모터 델타 터미널로 heavy duty
400.0 kW 에서 400 V 모터 델타 터미널로 normal duty
355.0 kW 에서 400 V 모터 델타 터미널로 heavy duty
|
모터 전력 hp
|
150.0 hp 에서 208 V heavy duty
200.0 hp 에서 230 V normal duty
400.0 hp 에서 460 V normal duty
350.0 hp 에서 460 V heavy duty
500.0 hp 에서 575 V normal duty
400.0 hp 에서 575 V heavy duty
|
선택사항 카드
|
Communication module Profibus DP V1
Communication module Modbus TCP/EtherNet/IP
Communication module CAN열기 데이지 체인
Communication module CANopen Sub-D
Communication module CANopen open style
|
장치 연결
|
모터 전원공급 라인의 경우
모터 델타 터미널로
|
[Us] control circuit voltage
|
110...230 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
|
피상전력
|
0.125 KVA
|
Integrated motor overload protection
|
True
|
Motor thermal protection class
|
Class 10E
|
보호 타입
|
상 오류 라인
통합된 열 보호 모터
열 보호 시동장치
Current overload 모터
부족부하 모터
과도한 시동 시간, 락된 로토 모터
Motor phase loss 모터
라인 전원 상 손실 라인
라인 전원 상 손실 모터
열 보호 모터
|
Current limiting %In (5 x Ie maximum)
|
150…700 %
|
[In] Rated current pwr loss specifctn
|
590.0 A
|
Power loss static current independent
|
25.0 W
|
Power loss per device current dependent
|
1711.0 W
|
표준
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
|
제품 인증
|
CE
cULus
CCC
UKCA
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
|
마킹
|
CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
디지털 입력 수
|
4
|
디지털 입력 타입
|
STOP) 로직 입력, 3500 옴
RUN) 로직 입력, 3500 옴
DI3) programmable as logic input, 3500 옴
DI4) programmable as logic input, 3500 옴
|
입력 호환성
|
STOP 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
RUN 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
DI3 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
DI4 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
|
디지털 입력 로직
|
Programmable digital input < 5 V
|
Relay output number
|
3
|
Relay output type
|
릴레이 출력 R1A 1 NO
릴레이 출력 R1B 1 NO
릴레이 출력 RIC NO/NC programmable
|
최소 전환 전류
|
100 mA 에서 12 V DC 릴레이 출력
|
최대 전환 전류
|
릴레이 출력 2 A 에서 250 V AC
릴레이 출력 2 A 에서 30 V DC
릴레이 출력
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
DQ1) programmable digital output <= 30 V
DQ2) programmable digital output <= 30 V
|
Output compatibility
|
Open collector 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 65A-68
|
아날로그 입력 수
|
1
|
아날로그 입력 타입
|
AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe
PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe
PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
|
아날로그 출력 수
|
1
|
아날로그 출력 타입
|
전류 출력 AQ1 0...20 mA or 0...10 V, 임피던스 <500 옴
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus 시리얼
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
통신 데이터 링크
|
시리얼
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485
|
전송 속도
|
1200...256000 bit/s
|
전송 프레임
|
RTU
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
편광의 타입
|
임피던스 없음 Modbus 시리얼
|
어드레스의 수
|
0…227 Modbus 시리얼
|
액세스의 방법
|
슬레이브 Modbus 시리얼
|
기능 이용 가능
|
External bypass control
Pre-heating
Smoke extraction
Multi-motor cascade
Second motor set
User management
Ports and services hardening
Security event logging
Cybersecure firmware update
Single direction
|
Display screen available
|
True
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
높이
|
670.0 mm
|
너비
|
400.0 mm
|
깊이
|
314.0 mm
|
제품 무게
|
51.4 kg
|
전자기 적합성
|
전도된 및 복사 방출 레벨 A 일치되는 IEC 60947-4-2
Conducted and radiated emissions with bypass 레벨 B 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-11
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
|
오염 정도
|
레벨 3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
상대 습도
|
0…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
40…60 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
-15…40 °C 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...4000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during storage)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during transport)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum acceleration under vibratory load (during storage)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum acceleration under vibratory load (during transport)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under shock load (during storage)
|
100 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under shock load (during transport)
|
100 m/s² at 11 ms
|