|
|
|
ATS48C59Y
비동기 모터용 소프트스타터 - ATS48 - 477 A - 208..690 V - 132..560 KW
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altistart 48
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소프트 스타터
|
제품 도착점
|
비동기 모터
|
제품 사양 응용
|
Heavy duty industry and pumps
|
모델명
|
ATS48
|
활용 카테고리
|
AC - 53A
|
Ue power supply voltage
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5 ... 5%
|
모터 전력 kW
|
132 kW 에서 230 V 심각한 응용프로그램용
160 kW 에서 230 V 표준 응용프로그램용
250 kW 에서 400 V 심각한 응용프로그램용
250 kW 에서 440 V 심각한 응용프로그램용
315 kW 에서 400 V 표준 응용프로그램용
315 kW 에서 500 V 심각한 응용프로그램용
315 kW 에서 525 V 심각한 응용프로그램용
355 kW 에서 440 V 표준 응용프로그램용
400 kW 에서 500 V 표준 응용프로그램용
400 kW 에서 525 V 표준 응용프로그램용
400 kW 에서 660 V 심각한 응용프로그램용
500 kW 에서 690 V 심각한 응용프로그램용
560 kW 에서 660 V 표준 응용프로그램용
560 kW 에서 690 V 표준 응용프로그램용
|
모터 전력 hp
|
150 hp 에서 208 V 심각한 응용프로그램용
200 hp 에서 230 V 표준 응용프로그램용
350 hp 에서 460 V 심각한 응용프로그램용
400 hp 에서 460 V 표준 응용프로그램용
400 hp 에서 575 V 심각한 응용프로그램용
500 hp 에서 575 V 표준 응용프로그램용
|
전기적/기계적 특성
장치 연결
|
모터 전원공급 라인의 경우
|
보호 타입
|
상 오류 라인
열 보호 모터
열 보호 시동장치
|
표준
|
IEC 60947-4-2
|
제품 인증
|
NOM 117
CSA
GOST
DNV
CCC
C-Tick
TCF
UL
SEPRO
|
마킹
|
CE
|
디지털 입력 수
|
5
|
디지털 입력 타입
|
PTC, 750 옴 에서 25 °C
멈춤, 실행, LI3, LI4) 로직, <= 8 mA 4300 옴
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직 멈춤, 실행, LI3, LI4 < 5 V 그리고 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 6 V DC 릴레이 출력
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
LO1) 로직 출력 0 V 공통 환경구성 가능
LO2) 로직 출력 0 V 공통 환경구성 가능
R1) 릴레이 출력 결함 중계기 No
R2) 릴레이 출력 시동 중계기의 엔드 No
R3) 릴레이 출력 모터 전원 공급됨 No
|
아날로그 출력 타입
|
전류 출력 AO 0-20 mA 또는 4-20 mA, 임피던스 <500 옴
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
통신 데이터 링크
|
시리얼
|
물리적 인터페이스
|
RS485 멀티드롭
|
전송 속도
|
4800, 9600 또는 19200 bps
|
기능 이용 가능
|
외부 바이패스 (선택사항)
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
높이
|
670 mm
|
너비
|
400 mm
|
깊이
|
300 mm
|
제품 무게
|
51.4 kg
|
사용환경
전자기 적합성
|
전도된 및 복사 방출 레벨 A 일치되는 IEC 60947-4-2
감쇠 진동 파 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-12
정전기 방전 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
전기적순간과도전압에 대한 면역 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전압/전류 임펄스 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
|
상대 습도
|
0…95 % 응축 또는 물이 새지 않는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
40…60 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
-10…40 °C 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...2000 m 추가적인 100 m당 전류 출력감세 2.2 % 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
39.5 cm
|
Package 1 Width
|
59 cm
|
Package 1 Length
|
78.5 cm
|
Package 1 Weight
|
55.5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
64 kg