이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ATV12H018F1 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ATV12H018F1 picture- daskorea
ATV12H018F1
가변 속도 드라이브 ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph -열 싱크 있음
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar 12
제품 또는 구성요소 타입 가변 속도 드라이브
제품 사양 응용 간단한 기계
마운팅 모드 Cabinet mount
통신 포트 프로토콜 Modbus
전원 주파수 50/60 Hz +/- 5 %
[문의] 정격 공급 전압 100...120 V - 15...10 %
공칭 출력 전류 1.4 A
모터 전력 hp 0.25 hp
모터 전력 kW 0.18 kW
모터 전력 hp 0.25 hp
EMC 필터 EMC 필터 없는
IP degree of protection IP20
전기적/기계적 특성
디지털 입력 수 4
디지털 출력 수 2
아날로그 입력 수 1
아날로그 출력 수 1
Relay output number 1
물리적 인터페이스 2-선 RS 485
커넥터 타입 1 RJ45
연속 출력 전류 1.4 A 에서 4 kHz
액세스의 방법 Server Modbus 시리얼
속도 드라이브 출력 주파수 0.5…400 Hz
속도 범위 1…20
샘플링 지속기간 20 ms, 공차 +/- 1 ms 로직 입력
10 ms 아날로그 입력
선방식 오류 +/- 0.3 % of maximum value 아날로그 입력
주파수 해상도 아날로그 입력 변환기 A/D, 10 비트
화면표시 장치 0.1 Hz
시간 상수 20 ms +/- 1 ms 레퍼런스 변경용
전송 속도 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
전송 프레임 RTU
어드레스의 수 1…247
데이터 포맷 8 bits, configurable odd, even or no parity
통신 서비스 읽기 유지 레지스터 (03) 29 words
단일 레지스터 (06) 쓰기 29 words
다수의 레지스터 (16) 쓰기 27 words
읽기/쓰기 다수의 레지스터 (23) 4/4 words
읽기 장치 확인 (43)
편광의 타입 임피던스 없음
4 quadrant operation possible False
비동기화 모터 제어 프로파일 정방형 전압/주파수 속도
Voltage/frequency ratio (V/f)
센서 없음 유동(flux) 벡터 제어
Maximum output frequency 4 kHz에서
순간 과토크 150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
가속 및 감속 램프 S
U
0부터 999.9 s까지 선형
모터 슬립 보상 조정 가능
공장에서 미리 리셋
전환 주파수 2...16 kHz 조정 가능
4...16 kHz 있는
공칭 전환 주파수 4 kHz
정지 상태로 제동 DC 주입에 의함
Brake chopper integrated False
라인 전류 6.0 A 에서 100 V heavy duty)
5.0 A 에서 120 V heavy duty)
상(phase)당 최대 입력 전류 5.0 A
Maximum output voltage 240 V
피상전력 0.6 KVA 에서 240 V heavy duty)
최대 순간 전류 2.1 A 동안 60 s heavy duty)
2.3 A 동안 2 s heavy duty)
네트워크 주파수 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
최대 예상 라인 Isc 1 KA
Base load current at high overload 1.4 A
W 단위의 전력 소모 자연적 18.0 W
With safety function Safely Limited Speed (SLS) False
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) False
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) False
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
보호 타입 라인 전원 과전압
라인 전원 부족전압
출력 상 및 접지 간 과전류
과열 방지
모터 상 간 단락 회로
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
조임 토크 0.8 N.m
절연 전기적 전력 및 제어
세트당 수량 1 세트
너비 72 mm
높이 143 mm
깊이 102.2 mm
제품 무게 0.7 kg
사용환경
사용 고도 > 1000...2000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
<= 1000 m 출력감세 없는
구동 포지션 수직 +/- 10 도
제품 인증 NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
마킹 CE
표준 UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
어셈블리 스타일 베이스 플레이트에서
전자기 적합성 전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
서지 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-5
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-4
정전기 방전 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-2
전도된 교란에 대한 면역 일치되는 IEC 61000-4-6
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-3
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
과전압 카테고리 Class III
조절 루프 Adjustable PID regulator
전자기성 방출 Radiated emissions environment 1 category C2 일치되는 IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 일치되는 IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <5 m
Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 일치되는 IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <20 m
Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 일치되는 IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <20 m
내진동 1 gn 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 3…13 Hz) - 대칭적 DIN 레일 상에 un마운트됨 드라이브 - 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
상대 습도 5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
노이즈 레벨 0 dB
오염 정도
Ambient air transport temperature -25…70 °C
사용온도 -10…40 °C 출력감세 없는
40…60 °C °C당 전류 출력감세 2.2 % 있는
저장온도 -25…70 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.500 cm
Package 1 Width 18.500 cm
Package 1 Length 19.000 cm
Package 1 Weight 914.000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 54.535 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 488b1fd0-df04-41cb-85a8-34a5a8230847
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
Productcontributessavedaveded Yes
계약 보증
보증 18 months