디지털 입력 수
|
4
|
디지털 출력 수
|
2
|
아날로그 입력 수
|
1
|
아날로그 출력 수
|
1
|
Relay output number
|
1
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
연속 출력 전류
|
12.2 A 에서 4 kHz
|
액세스의 방법
|
Server Modbus 시리얼
|
속도 드라이브 출력 주파수
|
0.5…400 Hz
|
속도 범위
|
1…20
|
샘플링 지속기간
|
20 ms, 공차 +/- 1 ms 로직 입력
10 ms 아날로그 입력
|
선방식 오류
|
+/- 0.3 % of maximum value 아날로그 입력
|
주파수 해상도
|
아날로그 입력 변환기 A/D, 10 비트
화면표시 장치 0.1 Hz
|
시간 상수
|
20 ms +/- 1 ms 레퍼런스 변경용
|
전송 속도
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
전송 프레임
|
RTU
|
어드레스의 수
|
1…247
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
통신 서비스
|
읽기 유지 레지스터 (03) 29 words
단일 레지스터 (06) 쓰기 29 words
다수의 레지스터 (16) 쓰기 27 words
읽기/쓰기 다수의 레지스터 (23) 4/4 words
읽기 장치 확인 (43)
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
4 quadrant operation possible
|
False
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
센서 없음 유동(flux) 벡터 제어
정방형 전압/주파수 속도
Voltage/frequency ratio (V/f)
|
Maximum output frequency
|
4 kHz에서
|
순간 과토크
|
150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
|
가속 및 감속 램프
|
0부터 999.9 s까지 선형
S
U
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
공장에서 미리 리셋
|
전환 주파수
|
2...16 kHz 조정 가능
4...16 kHz 있는
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
Brake chopper integrated
|
False
|
라인 전류
|
19.0 A 에서 100 V heavy duty)
15.9 A 에서 120 V heavy duty)
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
15.9 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
피상전력
|
6.6 KVA 에서 240 V heavy duty)
|
최대 순간 전류
|
18.3 A 동안 60 s heavy duty)
20.1 A 동안 2 s heavy duty)
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
최대 예상 라인 Isc
|
5 KA
|
Base load current at high overload
|
12.2 A
|
W 단위의 전력 소모
|
Forced cooling 94.0 W
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
False
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
False
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
False
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
보호 타입
|
라인 전원 과전압
라인 전원 부족전압
출력 상 및 접지 간 과전류
과열 방지
모터 상 간 단락 회로
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
|
조임 토크
|
1.2 N.m
|
절연
|
전기적 전력 및 제어
|
세트당 수량
|
1 세트
|
너비
|
140 mm
|
높이
|
184 mm
|
깊이
|
141.2 mm
|
제품 무게
|
2 kg
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
마킹
|
CE
|
표준
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
전자기 적합성
|
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
전도된 교란에 대한 면역 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Volume of cooling air
|
16.4 m3 / H
|
과전압 카테고리
|
Class III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions environment 1 category C2 일치되는 IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
Conducted emissions 일치되는 IEC 61800-3
|
내진동
|
1 gn 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 3…13 Hz) - 대칭적 DIN 레일 상에 un마운트됨 드라이브 - 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
노이즈 레벨
|
50 dB
|
오염 정도
|
이
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C 출력감세 없는
50…60 °C °C당 전류 출력감세 2.2 % 있는
|
저장온도
|
-25…70 °C
|