|
|
|
ATV212HD22N4S
가변속 드라이브 ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
|
|
|
기본항목
모델명
|
ATV212
|
제품 도착점
|
비동기 모터
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
모터 전력 kW
|
22 kW
|
모터 전력 hp
|
30 hp
|
전원 전압 제한
|
323…528 V
|
전원 주파수
|
50...60 Hz - 5 ... 5%
|
라인 전류
|
41.1 A 에서 380 V
32.6 A 에서 480 V
|
제품의 범위
|
Altivar 212
|
제품 또는 구성요소 타입
|
가변 속도 드라이브
|
제품 사양 응용
|
HVAC에 있는 펌프 및 팬(fan)
|
통신 포트 프로토콜
|
최고점 FLN
Modbus
LonWorks
METASYS N2
BACnet
|
[문의] 정격 공급 전압
|
380...480 V - 15...10 %
|
EMC 필터
|
클래스 C2 EMC 필터 내장
|
전기적/기계적 특성
피상전력
|
27.3 KVA 에서 380 V
|
연속 출력 전류
|
43.5 A 에서 380 V
43.5 A 에서 460 V
|
최대 순간 전류
|
47.9 A 60 s
|
속도 드라이브 출력 주파수
|
0.5…200 Hz
|
속도 범위
|
1…10
|
속도 정확성
|
공칭 슬립의 +/- 10 % 0.2 Tn ~ Tn
|
로컬 시그널링
|
DC 버스 에너지화됨 LED 1개 적색)
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
격리
|
전력 및 제어 사이의 전기
|
케이블의 타입
|
마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 90 °C / XLPE / EPR
마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 70 °C / PVC
UL 타입 키트 1개 있는 3 UL 508 케이블 에서 40 °C, 구리 75 °C / PVC
|
전기적 연결
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES 터미널 2.5 mm ² / AWG 14
L1 / R, L2 / S, L3 / T 터미널 25 mm ² / AWG 3
|
조임 토크
|
0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
4.5 N.m, 40 lb.in L1 / R, L2 / S, L3 / T)
|
전원
|
레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
내부 전원 24 V DC 21…27 V), <200 A, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
|
샘플링 지속기간
|
2 ms +/- 0.5 ms F 이산
2 ms +/- 0.5 ms R 이산
2 ms +/- 0.5 ms RES 이산
3.5 ms +/- 0.5 ms VIA 아날로그
22 ms +/- 0.5 ms VIB 아날로그
|
반응 시간
|
FM 2 ms, 공차 +/- 0.5 ms 아날로그 출력
FLA, FLC 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms 이산 출력
FLB, FLC 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms 이산 출력
RY, RC 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms 이산 출력
|
정확성
|
+/- 0.6 % VIA) a 온도 변동 60 °C에 대한
+/- 0.6 % VIB) a 온도 변동 60 °C에 대한
+ / - 1퍼센트 FM) a 온도 변동 60 °C에 대한
|
선방식 오류
|
VIA 최대 값의 +/- 0.15 % 입력
VIB 최대 값의 +/- 0.15 % 입력
FM +/- 0.2 % 출력
|
아날로그 출력 타입
|
FM 스위치-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 7620 옴, 해상도 10 비트
FM 스위치-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 970 옴, 해상도 10 비트
|
디지털 출력 타입
|
릴레이 로직 설정 가능 FLA, FLC) No - 100000 주기
릴레이 로직 설정 가능 FLB, FLC) NC - 100000 주기
릴레이 로직 설정 가능 RY, RC) No - 100000 주기
|
최소 전환 전류
|
3 mA 에서 24 V DC 릴레이 로직 설정 가능
|
최대 전환 전류
|
5 A 에서 250 V AC 위에,중에 저항성 부하 cos Phi = 1 L/R = 0 ms FL, R)
5 A 에서 30 V DC 위에,중에 저항성 부하 cos Phi = 1 L/R = 0 ms FL, R)
2 A 에서 250 V AC 위에,중에 유도형 부하 cos Phi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R)
2 A 에서 30 V DC 위에,중에 유도형 부하 cos Phi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R)
|
디지털 입력 타입
|
F 프로그래밍 가능 24 V DC, 가진 레벨 1 PLC, 임피던스: 4700 옴
R 프로그래밍 가능 24 V DC, 가진 레벨 1 PLC, 임피던스: 4700 옴
RES 프로그래밍 가능 24 V DC, 가진 레벨 1 PLC, 임피던스: 4700 옴
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직(소스) F, R, RES), <= 5 V (상태 0), >= 11 V (상태 1)
네거티브 로직 (싱크) F, R, RES), >= 16 V (상태 0), <= 10 V (상태 1)
|
절연내력
|
3535 V DC 접지 및 전력 터미널들 간
5092 V DC 제어 및 전력 터미널들 간
|
절연 저항
|
>= 1 mOhm 1분 동안 500 V DC
|
주파수 해상도
|
화면표시 장치 0.1 Hz
아날로그 입력 0.024/50 Hz
|
통신 서비스
|
읽기 장치 확인 (43)
모니터링 억제가능
0.1부터 100 s까지 타임아웃 설정
읽기 유지 레지스터 (03) 2 단어 최대
다수의 레지스터 (16) 쓰기 최대 2 단어
단일 레지스터 (06) 쓰기
|
선택사항 카드
|
통신 카드 LonWorks
|
W 단위의 전력 소모
|
723 W
|
공기 흐름
|
214 m3 / H
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC compressor for scroll
Building - HVAC fan
Building - HVAC pump
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW 에서 380…440 V 3 상
15…25 kW 에서 480…500 V 3 상
|
모터 시동장치 타입
|
Variable speed drive
|
디지털 출력 수
|
2
|
아날로그 입력 수
|
2
|
아날로그 입력 타입
|
VIA 스위치-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC 24 V 최대, 임피던스: 30000 옴, 해상도 10 비트
VIB 전압 설정 가능 0 ... 10 V DC 24 V 최대, 임피던스: 30000 옴, 해상도 10 비트
VIB PTC probes 설정 가능 0...6 probes, 임피던스: 1500 옴
VIA 스위치-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 10 비트
|
아날로그 출력 수
|
1
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485
|
커넥터 타입
|
1 open style
1 RJ45
|
전송 속도
|
9600 bps 또는 19200 bps
|
전송 프레임
|
RTU
|
어드레스의 수
|
1…247
|
데이터 포맷
|
8 비트, 1 멈춤, 홀수, 짝수거나 환경구성 가능 패리티 없음
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
전압 / 주파수 비율, 2 포인트
전압 / 주파수 비율, 5 포인트
전압 / 주파수 비율 - 에너지 절약, 이차 U / F
Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo)
센서없이 자속 벡터 제어, 표준
|
토크 정확성
|
+ / - 15%
|
순간 과토크
|
120 % 공칭 모터 토크의 +/- 10 % 60 s
|
가속 및 감속 램프
|
0.01부터 3200 s까지 별도로 선형 조정 가능
부하 기반의 자동
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
부하는 무엇이든 자동
전압/주파수 속도 모터 제어에서 사용 불가
|
전환 주파수
|
6...16 kHz 조정 가능
8...16 kHz 있는
|
공칭 전환 주파수
|
8 kHz
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
네트워크 주파수
|
47.5...63 Hz
|
최대 예상 라인 Isc
|
22 KA
|
보호 타입
|
과열 방지 드라이브
열 전력 단계 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
입력 상 제동 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
DC 버스 상에 과전압 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
제한 속도 초과 방지 드라이브
라인 전원 과전압 및 부족전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
입력 상 손실 방지 드라이브
열 보호 모터
모터 상 제동 모터
PTC probe 있는 모터
|
너비
|
245 mm
|
높이
|
330 mm
|
깊이
|
190 mm
|
제품 무게
|
11.65 kg
|
사용환경
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 61800-5-1
|
IP 등급
|
IP20 상위 부품에서 커버 상에 블랭킹 플레이트 없는 일치되는 IEC 61800-5-1
IP20 상위 부품에서 커버 상에 블랭킹 플레이트 없는 일치되는 IEC 60529
IP21 일치되는 IEC 61800-5-1
IP21 일치되는 IEC 60529
IP41 상위 부품에서 일치되는 IEC 61800-5-1
IP41 상위 부품에서 일치되는 IEC 60529
|
내진동
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-8
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
환경적 특성
|
클래스 3C1 일치되는 IEC 60721-3-3
클래스 3S2 일치되는 IEC 60721-3-3
|
노이즈 레벨
|
59.9 dB 일치되는 86/188/EEC
|
사용 고도
|
1000...3000 m 코너 접지된 분산 네트워크용 2000 m로 제한됨 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
<= 1000 m 출력감세 없는
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-10…40 °C 출력감세 없는)
40…50 °C 있는)
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
NOM 117
CSA
UL
C-Tick
|
마킹
|
CE
|
표준
|
EN 55011 클래스 A 그룹 1
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C2
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C1
EN 61800-3 카테고리 C3
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C2
IEC 61800-3 카테고리 C2
IEC 61800-3 카테고리 C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C1
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C1
UL 타입 1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C2
IEC 61800-3
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C3
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C3
IEC 61800-3 카테고리 C2
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C3
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 환경 1 카테고리 C3
IEC 61800-3 환경 2 카테고리 C2
|
어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
|
조절 루프
|
조정 가능 PI 조절장치
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
29.000 cm
|
Package 1 Width
|
30.000 cm
|
Package 1 Length
|
39.000 cm
|
Package 1 Weight
|
11.566 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
59.264 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|