세트당 수량
|
1 세트
|
EMC 필터
|
EMC 필터 없는
|
냉각의 타입
|
통합된 팬(fan)
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
커넥터의 타입
|
RJ45 전면 정면에서)Modbus
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485 Modbus
|
전송 프레임
|
RTU Modbus
|
전송 속도
|
4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
|
어드레스의 수
|
1…247 Modbus
|
통신 서비스
|
읽기 유지 레지스터 (03) 29 words
단일 레지스터 (06) 쓰기 29 words
다수의 레지스터 (16) 쓰기 27 words
읽기/쓰기 다수의 레지스터 (23) 4/4 words
읽기 장치 확인 (43)
|
라인 전류
|
11.1 A 에서 380 V heavy duty)
14.2 A 에서 380 V normal duty)
9.2 A 에서 460 V heavy duty)
11.6 A 에서 460 V normal duty)
|
피상전력
|
7.3 KVA 에서 460 V heavy duty)
9.3 KVA 에서 460 V normal duty)
|
사용 가망 라인 Isc
|
5 KA ( heavy duty )
5 KA ( normal duty )
|
연속 출력 전류
|
7.1 A heavy duty
8.9 A normal duty
|
최대 순간 전류
|
10.7 A 동안 60 s heavy duty)
9.8 A 동안 60 s normal duty)
|
W 단위의 전력 소모
|
90.8 W, at In heavy duty)
120.4 W, at In normal duty)
|
속도 드라이브 출력 주파수
|
0.5…400 Hz
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
전환 주파수
|
2...12 kHz 조정 가능
|
속도 범위
|
1…20 비동기화 모터
|
순간 과토크
|
170…200 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
|
제동 토크
|
Up to 150 % of nominal motor torque 제동 저항기 있는
Up to 70 % of nominal motor torque 제동 저항기 없는
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
Voltage/frequency ratio (V/f)
전압 / 주파수 비율 - 에너지 절약, 이차 U / F
Sensorless vector control (SVC)
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
|
출력 전압
|
380...460 V 3상
|
전기적 연결
|
터미널, 클램프 정전용량: 1.5...4 mm², AWG 16...AWG 12 L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
|
조임 토크
|
1.2…1.4 N.m
|
절연
|
전기적 전력 및 제어
|
전원
|
레퍼런스 분압계용 내부 전원 5 V 4.75…5.25 V)DC, <10 mA 가진 과부하 및 단락-회로 보호
로직 입력용 내부 전원 24 V 20.4…28.8 V)DC, <100 mA 가진 과부하 및 단락-회로 보호
|
아날로그 입력 수
|
1
|
아날로그 입력 타입
|
환경구성 가능 전류 AI1 0 ... 20mA 250 옴
전압 설정 가능 AI1 0 ... 10 V 30 kOhm
전압 설정 가능 AI1 0...5 V 30 kOhm
|
디지털 입력 수
|
4
|
디지털 입력 타입
|
프로그래밍 가능 LI1 ... LI4 24 V 18 ... 30 V
|
디지털 입력 로직
|
네거티브 로직 (싱크), > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1), 입력임피던스 3.5 kOhm
포지티브 로직(소스), 0...< 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
|
샘플링 지속기간
|
10 ms 아날로그 입력
20 ms, 공차 +/- 1 ms 로직 입력
|
선방식 오류
|
+/- 0.3 % of maximum value 아날로그 입력
|
아날로그 출력 수
|
1
|
아날로그 출력 타입
|
AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V AC 0...10 V 0…0.02 A, 임피던스: 470 옴, 해상도 8 비트
AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 800 옴, 해상도 8 비트
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
로직 출력 LO+, LO-
Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
|
최소 전환 전류
|
5 mA 에서 24 V DC 로직 중계기
|
최대 전환 전류
|
2 A 에서 250 V AC 위에,중에 유도형 부하 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 로직 중계기
2 A 에서 30 V DC 위에,중에 유도형 부하 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 로직 중계기
3 A 에서 250 V AC 위에,중에 저항성 부하 cos phi = 1 L/R = 0 ms 로직 중계기
4 A 에서 30 V DC 위에,중에 저항성 부하 cos phi = 1 L/R = 0 ms 로직 중계기
|
가속 및 감속 램프
|
Linear from 0...999.9 s
S
U
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함, <30 s
|
보호 타입
|
라인 전원 과전압
라인 전원 부족전압
출력 상 및 접지 간 과전류
과열 방지
모터 상 간 단락 회로
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
|
주파수 해상도
|
아날로그 입력 변환기 A/D, 10 비트
화면표시 장치 0.1 Hz
|
시간 상수
|
20 ms +/- 1 ms 레퍼런스 변경용
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
높이
|
184 mm
|
너비
|
140 mm
|
깊이
|
151 mm
|
제품 무게
|
1.8 kg
|
전원 주파수
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
제품 도착점
|
비동기 모터
|