디지털 입력 수
|
8
|
디지털 입력 타입
|
PTI safe torque off 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
DI1...DI5 programmable as pulse input, 24 V DC 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
프로그래밍 가능
|
Number of preset speeds
|
16 preset speeds
|
디지털 출력 수
|
1.0
|
디지털 출력 타입
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
아날로그 입력 수
|
3
|
아날로그 입력 타입
|
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 - 10...10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
|
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1, AQ2 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1, AQ2 0 ... 20mA 500 옴, 해상도 10 비트
|
Relay output number
|
3
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
Relay output type
|
릴레이 출력 R1A
릴레이 출력 R1C 100000 주기
릴레이 출력 R2A
릴레이 출력 R2C 100000 주기
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1B 5 mA 에서 24 V DC
중계기 출력 R2C 5 mA 에서 24 V DC
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485
|
커넥터 타입
|
3 RJ45
|
액세스의 방법
|
슬레이브 Modbus RTU
슬레이브 Modbus TCP
|
전송 속도
|
4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
전송 프레임
|
RTU
|
어드레스의 수
|
1…247
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
Variable torque standard
Constant torque standard
Optimized torque mode
|
동기화 모터 제어 프로파일
|
Reluctance motor
Permanent magnet motor
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 61800-5-1
|
Maximum output frequency
|
0.599 kHz에서
|
가속 및 감속 램프
|
S, U 또는 고객맞춤된
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
Not available in permanent magnet motor law
부하는 무엇이든 자동
억제될 수 있음
|
전환 주파수
|
1...8 kHz 조정 가능
2.5...8 kHz 있는
|
공칭 전환 주파수
|
2.5 kHz
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
Brake chopper integrated
|
True
|
라인 전류
|
156.2 A 에서 380 V normal duty)
135.8 A 에서 480 V normal duty)
134.3 A 에서 380 V heavy duty)
118.1 A 에서 480 V heavy duty)
|
라인 전류
|
156.2 A 에서 380 V with internal line choke normal duty)
135.8 A 에서 480 V with internal line choke normal duty)
134.3 A 에서 380 V with internal line choke heavy duty)
118.1 A 에서 480 V with internal line choke heavy duty)
134.3 A
118.1 A
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
156.2 A
|
Maximum output voltage
|
480 V
|
피상전력
|
112.9 KVA 에서 480 V normal duty)
98.2 KVA 에서 480 V heavy duty)
|
최대 순간 전류
|
207.6 A 동안 60 s normal duty)
217.5 A 동안 60 s heavy duty)
207.6 A 동안 2 s normal duty)
217.5 A 동안 2 s heavy duty)
|
전기적 연결
|
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 0.75...1.5 mm² 제어
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 120mm ² line side
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 95...120 mm² DC bus
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 120mm ² 모터
|
최대 예상 라인 Isc
|
50 KA
|
Base load current at high overload
|
145.0 A
|
Base load current at low overload
|
173.0 A
|
W 단위의 전력 소모
|
자연적 대류 158 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
강제된 대류용 1359 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
자연적 대류 180 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
강제된 대류용 1585 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
|
전기적 연결
|
Control 스크류 터미널 0.75...1.5 mm² AWG 18...AWG 16
Line side 스크류 터미널 120mm ² AWG 4/0...250 kcmil
DC bus 스크류 터미널 95...120 mm² AWG 3/0...250 kcmil
모터 스크류 터미널 120mm ² 250 kcmil
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
보호 타입
|
열 보호 모터
안전 토크 off 모터
Motor phase loss 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
Overcurrent 드라이브
Output overcurrent between motor phase and earth 드라이브
Output overcurrent between motor phases 드라이브
Short-circuit between motor phase and earth 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
Motor phase loss 드라이브
DC Bus overvoltage 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
Input supply loss 드라이브
Exceeding limit speed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
|
너비
|
271.0 mm
|
높이
|
908.0 mm
|
깊이
|
309.0 mm
|
제품 무게
|
58.4 kg
|
연속 출력 전류
|
173 A 에서 4 kHz normal duty
145 A 에서 4 kHz heavy duty
|
사용 고도
|
<= 4800 m with current derating above 1000m
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
마킹
|
CE
|
표준
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
IEC 61000-3-12
|
Maximum THDI
|
<48 % 완전 부하 일치되는 IEC 61000-3-12
<48 % 80 % load 일치되는 IEC 61000-3-12
|
어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume of cooling air
|
295.0 m3 / H
|
냉각의 타입
|
강제된 대류용
|
과전압 카테고리
|
Class III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
노이즈 레벨
|
69.9 dB
|
오염 정도
|
이
|
Ambient air transport temperature
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-15…40 °C 출력감세 없는 vertical position)
40…50 °C 있는 vertical position)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
격리
|
전력 및 제어 터미널들간
|