디지털 입력 수
|
5
|
디지털 입력 타입
|
PTI programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V DC 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
프로그래밍 가능
|
Number of preset speeds
|
16 preset speeds
|
디지털 출력 수
|
2.0
|
디지털 출력 타입
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
아날로그 입력 수
|
2
|
아날로그 입력 타입
|
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 - 10...10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
|
아날로그 출력 수
|
1
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1 0 ... 20mA 500 옴, 해상도 10 비트
|
Relay output number
|
2
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
Relay output type
|
릴레이 출력 R1A
릴레이 출력 R1C 100000 주기
릴레이 출력 R2A
릴레이 출력 R2C 100000 주기
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1B 5 mA 에서 24 V DC
중계기 출력 R2C 5 mA 에서 24 V DC
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
액세스의 방법
|
슬레이브 Modbus RTU
|
전송 속도
|
4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
전송 프레임
|
RTU
|
어드레스의 수
|
1…247
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
|
동기화 모터 제어 프로파일
|
Reluctance motor
Permanent magnet motor
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 61800-5-1
|
Maximum output frequency
|
0.599 kHz에서
|
가속 및 감속 램프
|
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
S, U 또는 고객맞춤된
|
모터 슬립 보상
|
억제될 수 있음
조정 가능
Not available in permanent magnet motor law
부하는 무엇이든 자동
|
전환 주파수
|
2...16 kHz 조정 가능
8...16 kHz 있는
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
Brake chopper integrated
|
True
|
라인 전류
|
5.1 A 에서 380 V normal duty)
4.1 A 에서 480 V normal duty)
6.0 A 에서 380 V heavy duty)
4.9 A 에서 480 V heavy duty)
|
라인 전류
|
6 A 에서 380 V without line choke heavy duty)
4.9 A 에서 480 V without line choke heavy duty)
5.1 A 에서 380 V with external line choke normal duty)
4.1 A 에서 480 V with external line choke normal duty)
3.5 A 에서 380 V with external line choke heavy duty)
2.8 A 에서 480 V with external line choke heavy duty)
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
6.0 A
|
Maximum output voltage
|
480 V
|
피상전력
|
3.8 KVA 에서 480 V normal duty)
4.1 KVA 에서 480 V heavy duty)
|
최대 순간 전류
|
6.2 A 동안 60 s normal duty)
6 A 동안 60 s heavy duty)
7.6 A 동안 2 s normal duty)
7.2 A 동안 2 s heavy duty)
|
전기적 연결
|
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1.5...4 mm² line side
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 4...6 mm² DC bus
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1.5...4 mm² 모터
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 0.2...2.5 mm² 제어
|
최대 예상 라인 Isc
|
5 KA
|
Base load current at high overload
|
4.0 A
|
Base load current at low overload
|
5.6 A
|
W 단위의 전력 소모
|
자연적 대류 46 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
강제된 대류용 46 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
자연적 대류 59 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
강제된 대류용 59 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
|
전기적 연결
|
Line side 스크류 터미널 1.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
DC bus 스크류 터미널 4...6 mm² AWG 12...AWG 10
모터 스크류 터미널 1.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
Control 스크류 터미널 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 12
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
보호 타입
|
열 보호 모터
안전 토크 off 모터
Motor phase loss 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
Overcurrent 드라이브
Output overcurrent between motor phase and earth 드라이브
Output overcurrent between motor phases 드라이브
Short-circuit between motor phase and earth 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
Motor phase loss 드라이브
DC Bus overvoltage 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
Input supply loss 드라이브
Exceeding limit speed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
|
너비
|
85.0 mm
|
높이
|
270.0 mm
|
깊이
|
232.5 mm
|
제품 무게
|
1.7 kg
|
연속 출력 전류
|
5.6 A 에서 4 kHz normal duty
4 A 에서 4 kHz heavy duty
|
사용 고도
|
<= 3000 m with current derating above 1000m
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
마킹
|
CE
|
표준
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
어셈블리 스타일
|
열 싱크 있는
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume of cooling air
|
18.0 m3 / H
|
냉각의 타입
|
강제된 대류용
|
과전압 카테고리
|
Class III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
노이즈 레벨
|
55.4 dB
|
오염 정도
|
이
|
Ambient air transport temperature
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-15…50 °C 출력감세 없는 vertical position)
50…60 °C 있는 vertical position)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
격리
|
전력 및 제어 터미널들간
|