이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ATV340U22N4E |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ATV340U22N4E picture- daskorea
ATV340U22N4E
가변 속도 드라이브, Altivar Machine ATV340, 2.2kW Heavy Duty, 400V, 3상, 이더넷
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar Machine ATV340
제품 또는 구성요소 타입 가변 속도 드라이브
제품 사양 응용 Machine
마운팅 모드 Cabinet mount
변수 Standard version
통신 포트 프로토콜 Modbus TCP
Modbus 시리얼
이더넷 / IP
상들의 네트워크 수 3 상
전원 주파수 50...60 Hz +/- 5 %
[문의] 정격 공급 전압 380...480 V - 15...10 %
공칭 출력 전류 5.6 A
모터 전력 kW 3 kW normal duty
2.2 kW heavy duty
모터 전력 hp 3 hp normal duty
3 hp heavy duty
EMC 필터 Class C3 EMC filter integrated
IP degree of protection IP20
전기적/기계적 특성
디지털 입력 수 5
디지털 입력 타입 PTI programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC 30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V DC 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
프로그래밍 가능
Number of preset speeds 16 preset speeds
디지털 출력 수 2.0
디지털 출력 타입 Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
아날로그 입력 수 2
아날로그 입력 타입 AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 - 10...10 V DC, 임피던스: 31.5 kOhm, 해상도 12 비트
아날로그 출력 수 1
아날로그 출력 타입 소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1 0 ... 20mA 500 옴, 해상도 10 비트
Relay output number 2
출력 전압 <= 전원 전압
Relay output type 릴레이 출력 R1A
릴레이 출력 R1C 100000 주기
릴레이 출력 R2A
릴레이 출력 R2C 100000 주기
최대 전환 전류 중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2C 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
최소 전환 전류 중계기 출력 R1B 5 mA 에서 24 V DC
중계기 출력 R2C 5 mA 에서 24 V DC
물리적 인터페이스 2-선 RS 485
커넥터 타입 3 RJ45
액세스의 방법 슬레이브 Modbus RTU
슬레이브 Modbus TCP
전송 속도 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
전송 프레임 RTU
어드레스의 수 1…247
데이터 포맷 8 bits, configurable odd, even or no parity
편광의 타입 임피던스 없음
4 quadrant operation possible True
비동기화 모터 제어 프로파일 Constant torque standard
Variable torque standard
Optimized torque mode
동기화 모터 제어 프로파일 Permanent magnet motor
Reluctance motor
오염 정도 이 일치되는 IEC 61800-5-1
Maximum output frequency 0.599 kHz에서
가속 및 감속 램프 S, U 또는 고객맞춤된
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
모터 슬립 보상 Not available in permanent magnet motor law
부하는 무엇이든 자동
조정 가능
억제될 수 있음
전환 주파수 2...16 kHz 조정 가능
4...16 kHz 있는
공칭 전환 주파수 4 kHz
정지 상태로 제동 DC 주입에 의함
Brake chopper integrated True
라인 전류 6.6 A 에서 380 V normal duty)
5.3 A 에서 480 V normal duty)
8.4 A 에서 380 V heavy duty)
6.6 A 에서 480 V heavy duty)
라인 전류 8.4 A 에서 380 V without line choke heavy duty)
6.6 A 에서 480 V without line choke heavy duty)
6.6 A 에서 380 V with external line choke normal duty)
5.3 A 에서 480 V with external line choke normal duty)
5.1 A 에서 380 V with external line choke heavy duty)
4.1 A 에서 480 V with external line choke heavy duty)
상(phase)당 최대 입력 전류 8.4 A
Maximum output voltage 480 V
피상전력 5.2 KVA 에서 480 V normal duty)
5.5 KVA 에서 480 V heavy duty)
최대 순간 전류 7.9 A 동안 60 s normal duty)
9.7 A 동안 2 s normal duty)
10.1 A 동안 2 s heavy duty)
8 A 동안 60 s heavy duty)
전기적 연결 스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1.5...4 mm² line side
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 4...6 mm² DC bus
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1.5...4 mm² 모터
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 0.2...2.5 mm² 제어
최대 예상 라인 Isc 5 KA
Base load current at high overload 5.6 A
Base load current at low overload 7.2 A
W 단위의 전력 소모 자연적 대류 65 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
강제된 대류용 65 W 에서 380 V 4 kHz heavy duty)
자연적 대류 80 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
강제된 대류용 80 W 에서 380 V 4 kHz normal duty)
전기적 연결 Line side 스크류 터미널 1.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
DC bus 스크류 터미널 4...6 mm² AWG 12...AWG 10
모터 스크류 터미널 1.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
Control 스크류 터미널 0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 12
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
보호 타입 열 보호 모터
안전 토크 off 모터
Motor phase loss 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
Overcurrent 드라이브
Output overcurrent between motor phase and earth 드라이브
Output overcurrent between motor phases 드라이브
Short-circuit between motor phase and earth 드라이브
모터 상 간 단락 회로 드라이브
Motor phase loss 드라이브
DC Bus overvoltage 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
Input supply loss 드라이브
Exceeding limit speed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
너비 85.0 mm
높이 270.0 mm
깊이 232.5 mm
제품 무게 1.8 kg
연속 출력 전류 7.2 A 에서 4 kHz normal duty
5.6 A 에서 4 kHz heavy duty
사용환경
사용 고도 <= 3000 m with current derating above 1000m
구동 포지션 수직 +/- 10 도
제품 인증 UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
마킹 CE
표준 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
어셈블리 스타일 열 싱크 있는
전자기 적합성 정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 70 m/s² at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volume of cooling air 18.0 m3 / H
냉각의 타입 강제된 대류용
과전압 카테고리 Class III
조절 루프 Adjustable PID regulator
노이즈 레벨 55.4 dB
오염 정도
Ambient air transport temperature -40…70 °C
사용온도 -15…50 °C 출력감세 없는 vertical position)
50…60 °C 있는 vertical position)
저장온도 -40…70 °C
격리 전력 및 제어 터미널들간
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.000 cm
Package 1 Width 37.500 cm
Package 1 Length 31.500 cm
Package 1 Weight 2.524 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 48.182 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 81d6792e-d307-4115-9475-2db3f34c93af
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
Productcontributessavedaveded Yes
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 2929
계약 보증
보증 18 개월