|
|
|
ATV610D45N4
가변 속도 드라이브 ATV610, 45kW/60HP, 380...460V, IP20
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Altivar 610
|
제품 또는 구성요소 타입
|
가변 속도 드라이브
|
제품 사양 응용
|
Fan, pump, compressor, conveyor
|
모델명
|
ATV610
|
변수
|
Standard version
|
제품 도착점
|
비동기 모터
동기화 모터
|
마운팅 모드
|
Cabinet mount
|
EMC 필터
|
통합된 일치되는 IEC 61800-3 카테고리 C3 가진 50 m
|
IP 등급
|
IP20
|
냉각의 타입
|
강제된 대류용
|
전원 주파수
|
50...60 Hz +/-5 %
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
[문의] 정격 공급 전압
|
380...460 V - 15...10 %
|
모터 전력 kW
|
45 kW normal duty
37 kW heavy duty
|
모터 전력 hp
|
60 hp normal duty
50 hp heavy duty
|
라인 전류
|
92.9 A 에서 380 V normal duty)
82.7 A 에서 460 V normal duty)
80.5 A 에서 380 V heavy duty)
69.6 A 에서 460 V heavy duty)
|
최대 예상 라인 Isc
|
22 KA
|
피상전력
|
65.9 KVA 에서 460 V normal duty)
55.4 KVA 에서 460 V heavy duty)
|
연속 출력 전류
|
88 A 에서 4 kHz normal duty
75 A 에서 4 kHz heavy duty
|
최대 순간 전류
|
97 A 동안 60 s normal duty)
112 A 동안 60 s heavy duty)
|
비동기화 모터 제어 프로파일
|
Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
|
Output frequency
|
0.1…500 Hz
|
공칭 전환 주파수
|
4 kHz
|
전환 주파수
|
2...12 kHz 조정 가능
|
Number of preset speeds
|
16 preset speeds
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus 시리얼
|
선택사항 카드
|
Slot A 통신 카드, Profibus DP V1
Slot A digital or analog I/O extension card
Slot A relay output card
|
전기적/기계적 특성
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
모터 슬립 보상
|
부하는 무엇이든 자동
조정 가능
Not available in permanent magnet motor law
억제될 수 있음
|
가속 및 감속 램프
|
0.01부터 9000 s까지 별도로 선형 조정 가능
S, U 또는 고객맞춤된
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
보호 타입
|
열 보호 모터
모터 상 제동 모터
열 보호 드라이브
Overheating 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
출력전압의 과부하 드라이브
단락-회로 보호 드라이브
모터 상 제동 드라이브
DC 버스 상에 과전압 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
라인 전원 상 손실 드라이브
Overspeed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
|
주파수 해상도
|
화면표시 장치 0.1 Hz
아날로그 입력 0.012/50 Hz
|
전기적 연결
|
Control, 스크류 터미널 0.5...1.5 mm²
Line side, 스크류 터미널 35...50 mm²
모터, 스크류 터미널 50mm ²
|
커넥터의 타입
|
1 RJ45 on the remote graphic terminal)Modbus 시리얼
|
물리적 인터페이스
|
2-선 RS 485 Modbus 시리얼
|
전송 프레임
|
RTU Modbus 시리얼
|
전송 속도
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s Modbus 시리얼
|
편광의 타입
|
임피던스 없음 Modbus 시리얼
|
어드레스의 수
|
1…247 Modbus 시리얼
|
액세스의 방법
|
슬레이브
|
전원
|
External supply for digital inputs 24 V DC 19…30 V), <1.25 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
|
로컬 시그널링
|
Local diagnostic LED 2개
Embedded communication status LED 1개 노란색)
Communication module status LED 2개 dual colour)
전압 LED 1개 적색)
|
너비
|
226 mm
|
높이
|
613 mm
706 mm EMC 플레이트 있는
|
깊이
|
271 mm
|
제품 무게
|
25.5 kg
|
아날로그 입력 수
|
3
|
아날로그 입력 타입
|
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 12 비트
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
AI2, AI3 software-configurable temperature probe or water level sensor
|
디지털 입력 수
|
6
|
디지털 입력 타입
|
DI1...DI6 programmable as logic input, 24 V DC <= 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC <= 30 V)
|
입력 호환성
|
DI1...DI6 로직 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
DI5, DI6 pulse input 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 65A-68
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직(소스) DI1...DI6 환경구성 가능 로직 입력, < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
네거티브 로직 (싱크) DI1...DI6 환경구성 가능 로직 입력, > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
포지티브 로직(소스) DI5, DI6 환경구성 가능 pulse input, < 0.6 V (상태 0), > 2.5 V (상태 1)
|
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1, AQ2 0 ... 20mA, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1, AQ2 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
|
샘플링 지속기간
|
5 ms +/- 0.1 ms AI1, AI2, AI3) - 아날로그 입력
2 ms +/- 0.5 ms DI1...DI6)환경구성 가능 - 이산 입력
5 ms +/- 1 ms DI5, DI6)환경구성 가능 - pulse input
10 ms +/- 1 ms AQ1, AQ2) - 아날로그 출력
|
정확성
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 입력
+ / - 1퍼센트 AQ1, AQ2 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 출력
|
선방식 오류
|
AI1, AI2, AI3 최대 값의 +/- 0.15 % analog input
AQ1, AQ2 +/- 0.2 % 아날로그 출력
|
Relay output number
|
3
|
Relay output type
|
환경구성 가능 중계기 로직 R1 결함 중계기 NO/NC 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R2 sequence relay No 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R3 sequence relay No 100000 주기
|
새로고침 시간
|
중계기 출력 R1, R2, R3)5 ms +/- 0.5 ms)
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1, R2, R3 5 mA 에서 24 V DC
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1, R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
|
격리
|
전력 및 제어 터미널들간
|
절연 저항
|
> 1 MOhm 1분 동안 접지까지 500 V DC
|
사용환경
노이즈 레벨
|
75 dB 일치되는 86/188/EEC
|
W 단위의 전력 소모
|
1000 W(강제된 대류용) 에서 380 V 4 kHz
121 W(자연적 대류) 에서 380 V 4 kHz
|
Volume of cooling air
|
240 m3 / H
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
|
오염 정도
|
이 일치되는 IEC 61800-5-1
|
내진동
|
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 2…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-15…45 °C 출력감세 없는)
45…60 °C 있는)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
1000...4800 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
환경적 특성
|
Chemical pollution resistance class 3C3 일치되는 IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 일치되는 IEC 60721-3-3
|
표준
|
IEC 61800-3
Environment 2 category C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
마킹
|
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
34.000 cm
|
Package 1 Width
|
52.000 cm
|
Package 1 Length
|
73.000 cm
|
Package 1 Weight
|
30.200 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
업그레이드 가능성
|
디지털 모듈 및 업그레이드된 구성 요소를 통한 업그레이드 가능
|
계약 보증
|
|