디지털 입력 수
|
10
|
디지털 입력 타입
|
DI1...DI8 프로그래밍 가능, 24 V DC <= 30 V), 임피던스: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz에서, 24 V DC <= 30 V)
STOA, STOB safe torque off, 24 V DC <= 30 V), 임피던스: > 2.2 kOhm
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
로직 출력 DQ+ 0…1 kHz에서 <= 30 V DC 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz에서 <= 30 V DC 20 mA
로직 출력 DQ- 0…1 kHz에서 <= 30 V DC 100 mA
|
아날로그 입력 수
|
3
|
아날로그 입력 타입
|
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 30 kOhm, 해상도 12 비트
AI1, AI2, AI3 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0...20 mA/4...20 mA, 임피던스: 250 옴, 해상도 12 비트
|
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
소프트웨어-환경구성 가능 전압 AQ1, AQ2 0 ... 10 V DC 470 옴, 해상도 10 비트
소프트웨어-환경구성 가능 전류 AQ1, AQ2 0 ... 20mA 500 옴, 해상도 10 비트
|
Relay output number
|
3
|
Relay output type
|
환경구성 가능 중계기 로직 R1 결함 중계기 NO/NC 100000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R2 sequence relay No 1000000 주기
환경구성 가능 중계기 로직 R3 sequence relay No 1000000 주기
|
최대 전환 전류
|
중계기 출력 R1 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 3 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R1 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R1 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2, R3 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1 5 A 에서 30 V DC
중계기 출력 R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 250 V AC
중계기 출력 R2, R3 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms 2 A 에서 30 V DC
|
최소 전환 전류
|
중계기 출력 R1, R2, R3 5 mA 에서 24 V DC
|
물리적 인터페이스
|
Ethernet
2-선 RS 485
|
커넥터 타입
|
2 RJ45
1 RJ45
|
액세스의 방법
|
슬레이브 Modbus TCP
|
전송 속도
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
전송 프레임
|
RTU
|
어드레스의 수
|
1…247
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity
|
편광의 타입
|
임피던스 없음
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
가속 및 감속 램프
|
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
|
모터 슬립 보상
|
조정 가능
억제될 수 있음
Not available in permanent magnet motor law
부하는 무엇이든 자동
|
정지 상태로 제동
|
DC 주입에 의함
|
Brake chopper integrated
|
True
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
10.4 A
|
Maximum output voltage
|
480.0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
9.3 A
|
Base load current at low overload
|
12.7 A
|
W 단위의 전력 소모
|
자연적 대류 36 W 에서 380 V 4 kHz
강제된 대류용 145 W 에서 380 V 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
보호 타입
|
열 보호 모터
안전 토크 off 모터
모터 상 제동 모터
열 보호 드라이브
안전 토크 off 드라이브
Overheating 드라이브
출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
출력전압의 과부하 드라이브
단락-회로 보호 드라이브
모터 상 제동 드라이브
DC 버스 상에 과전압 드라이브
라인 전원 과전압 드라이브
라인 전원 부족전압 드라이브
라인 전원 상 손실 드라이브
Overspeed 드라이브
제어 회로 상에서 제동 드라이브
|
세트당 수량
|
1
|
너비
|
144 mm
|
높이
|
350 mm
|
깊이
|
206 mm
|
제품 무게
|
4.7 kg
|
전기적 연결
|
Control 스크류 터미널 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Line side 스크류 터미널 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
DC bus 스크류 터미널 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
모터 스크류 터미널 4...6 mm² AWG 12...AWG 10
|
전송 속도
|
10/100 Mbit/s Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s Modbus 시리얼
|
교환 모드
|
반 이중, 완전 이중, 자동 협의 Ethernet IP/Modbus TCP
|
데이터 포맷
|
8 bits, configurable odd, even or no parity Modbus 시리얼
|
편광의 타입
|
임피던스 없음 Modbus 시리얼
|
어드레스의 수
|
1…247 Modbus 시리얼
|
전원
|
External supply for digital inputs 24 V DC 19…30 V), <1.25 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
Internal supply for digital inputs and STO 24 V DC 21…27 V), <200 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
|
로컬 시그널링
|
Local diagnostic 3 LED mono/dual colour)
Embedded communication status 5 LED dual colour)
Communication module status 2 LED dual colour)
전압 1 LED 적색)
|
입력 호환성
|
DI1...DI8 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
DI7, DI8 pulse input 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 65A-68
STOA, STOB 이산 입력 레벨 1 PLC 일치되는 IEC 61131-2
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 로직(소스) DI1...DI8), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
네거티브 로직 (싱크) DI1...DI8), > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
포지티브 로직(소스) DI7, DI8), < 0.6 V (상태 0), > 2.5 V (상태 1)
포지티브 로직(소스) STOA, STOB), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
|
샘플링 지속기간
|
2 ms +/- 0.5 ms DI1...DI8) - 이산 입력
5 ms +/- 1 ms DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms AI1, AI2, AI3) - 아날로그 입력
5 ms +/- 1 ms AQ1, AQ2) - 아날로그 출력
|
정확성
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 입력
+ / - 1퍼센트 AQ1, AQ2 a 온도 변동 60 °C에 대한 아날로그 출력
|
선방식 오류
|
AI1, AI2, AI3 최대 값의 +/- 0.15 % analog input
AQ1, AQ2 +/- 0.2 % 아날로그 출력
|
새로고침 시간
|
중계기 출력 R1, R2, R3)5 ms +/- 0.5 ms)
|
격리
|
전력 및 제어 터미널들간
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
1000...4800 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 인증
|
TÜV
CSA
UL
|
마킹
|
CE
|
표준
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Maximum THDI
|
<48 % 완전 부하 일치되는 IEC 61000-3-12
|
어셈블리 스타일
|
인클로징됨
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume of cooling air
|
38 m3 / H
|
과전압 카테고리
|
III
|
조절 루프
|
Adjustable PID regulator
|
절연 저항
|
> 1 MOhm 1분 동안 접지까지 500 V DC
|
노이즈 레벨
|
54.5 dB 일치되는 86/188/EEC
|
내진동
|
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 2…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
환경적 특성
|
Chemical pollution resistance class 3C3 일치되는 IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 일치되는 IEC 60721-3-3
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
사용온도
|
-15…50 °C 출력감세 없는)
50…60 °C 있는)
|
노이즈 레벨
|
54.5 dB
|
오염 정도
|
이
|
Ambient air transport temperature
|
-40…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|