|
|
|
BCH2LD0432CA5C
서보 모터 BCH, 60mm, 400W, 오일 밀폐, 매끄러운 리드 콘
|
|
|
기본항목
범위 호환성
|
Lexium 28
|
모델명
|
BCH2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
전기적/기계적 특성
Maximum mechanical speed
|
5000 rpm
|
[Us] 정격 전원 전압
|
220 V
110 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
단일 상
|
연속 스톨 전류
|
2.19 A
|
계속적 st모든 토크
|
1.27 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 단일 상
1.27 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 3상
1.27 N.m LXM28... 에서 5.7 A, 110 V, 단일 상
|
계속적 전력
|
400 W
|
피크 스톨 토크
|
3.81 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 단일 상
3.81 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 3상
3.81 N.m LXM28... 에서 5.7 A, 110 V, 단일 상
|
공칭 출력 전력
|
400 W LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 단일 상
400 W LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 3상
400 W LXM28... 에서 5.7 A, 110 V, 단일 상
|
공칭 토크
|
1.27 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 단일 상
1.27 N.m LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 3상
1.27 N.m LXM28... 에서 5.7 A, 110 V, 단일 상
|
공칭 속도
|
3000 rpm LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 단일 상
3000 rpm LXM28... 에서 2.6 A, 220 V, 3상
3000 rpm LXM28... 에서 5.7 A, 110 V, 단일 상
|
최대 전류 Irms
|
7.76 A LXM28... 에서 0.4 kW, 220 V
7.76 A LXM28... 에서 0.4 kW, 110 V
|
최대 영구 전류
|
2.5 A
|
제품 호환성
|
LXM28... servo drive 에서 0.4 kW, 220 V, 단일 상
LXM28... servo drive 에서 0.4 kW, 220 V, 3상
LXM28... servo drive 에서 0.4 kW, 110 V, 단일 상
|
샤프트 엔드
|
부드러운 샤프트
|
샤프트 직경
|
14 mm
|
샤프트 길이
|
30 mm
|
피드백 타입
|
20 bits single turn absolute encoder
|
유지 제동
|
없는
|
취부 방식
|
Asian standard flange
|
모터 플랜지의 크기
|
60 mm
|
전기적 연결
|
Free lead
|
토크 상수
|
0.58 N.m / A 에서 20 °C
|
배면 emf 지속적
|
35 V / krpm 에서 20 °C
|
로터 관성
|
0.27 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
5.2 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
12 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
2.31 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
200 N 에서 3000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
70 N
|
브레이크 풀의 전력
|
11.2 W
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
129 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
칼라 직경을 중심으로
|
50 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
5.5 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
5.5 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
70 mm
|
거리 축 어깨 프랜지
|
5.5 mm
|
제품 무게
|
1.45 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
사용온도
|
-20…40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.1 cm
|
Package 1 Width
|
14.5 cm
|
Package 1 Length
|
26.5 cm
|
Package 1 Weight
|
2.08 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.52 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|