Schneider-Electric DAS Korea
 
BCH2LF0733CA5C picture- daskorea
BCH2LF0733CA5C
서보 모터 BCH, 80mm, 750W, 오일 밀폐, 키 포함, 리드 콘
Schneider Electric
특성
기본항목
범위 호환성 Lexium 28
모델명 BCH2
제품 또는 구성요소 타입 서보 모터
전기적/기계적 특성
Maximum mechanical speed 5000 rpm
[Us] 정격 전원 전압 220 V
110 V
상들의 네트워크 수 단일 상
3상
연속 스톨 전류 4.01 A
계속적 st모든 토크 2.39 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
2.39 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 3상
2.39 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
2.39 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 3상
2.39 N.m LXM28... 에서 9 A, 110 V, 단일 상
계속적 전력 750 W
피크 스톨 토크 7.16 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
7.16 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 3상
7.16 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
7.16 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 3상
7.16 N.m LXM28... 에서 9 A, 110 V, 단일 상
공칭 출력 전력 750 W LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
750 W LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 3상
750 W LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
750 W LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 3상
750 W LXM28... 에서 9 A, 110 V, 단일 상
공칭 토크 2.39 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
2.39 N.m LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 3상
2.39 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
2.39 N.m LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 3상
2.39 N.m LXM28... 에서 9 A, 110 V, 단일 상
공칭 속도 3000 rpm LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
3000 rpm LXM26D 에서 4.5 A, 220 V, 3상
3000 rpm LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 단일 상
3000 rpm LXM28... 에서 4.5 A, 220 V, 3상
3000 rpm LXM28... 에서 9 A, 110 V, 단일 상
최대 전류 Irms 13.23 A LXM28... 에서 0.75 kW, 220 V
13.23 A LXM28... 에서 0.75 kW, 110 V
최대 영구 전류 4.29 A
제품 호환성 LXM26D servo drive 에서 0.75 kW, 220 V, 단일 상
LXM26D servo drive 에서 0.75 kW, 220 V, 3상
LXM28... servo drive 에서 0.75 kW, 220 V, 단일 상
LXM28... servo drive 에서 0.75 kW, 220 V, 3상
LXM28... servo drive 에서 0.75 kW, 110 V, 단일 상
샤프트 엔드 키잉됨
샤프트 직경 19 mm
샤프트 길이 35 mm
주요 폭 6 mm
피드백 타입 20 bits single turn absolute encoder
유지 제동 없는
취부 방식 Asian standard flange
모터 플랜지의 크기 80 mm
전기적 연결 Free lead
토크 상수 0.6 N.m / A 에서 20 °C
배면 emf 지속적 36 V / krpm 에서 20 °C
로터 관성 1.19 kg.cm ²
고정자 저항 1.5 옴 에서 20 °C
고정자 유도용량 6.1 mH 에서 20 °C
고정자 전기적 시간 상수 4.07 ms 에서 20 °C
최대 방사상 힘 Fr 332 N 에서 3000 rpm
최대 축의 힘 Fa 115 N
브레이크 풀의 전력 10.2 W
냉각의 타입 자연적 대류
길이 138 mm
Number of motor stacks 2
칼라 직경을 중심으로 70 mm
칼라 깊이를 중심으로 4 mm
장착 구멍의 수를 4
설치 구멍 직경 6.6 mm
장착 구멍의 원형 직경 90 mm
거리 축 어깨 프랜지 4 mm
제품 무게 2.8 kg
사용환경
IP 등급 IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
사용온도 -20…40 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14.200 cm
Package 1 Width 17.500 cm
Package 1 Length 30.000 cm
Package 1 Weight 3.263 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 6.993 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월