|
|
|
BCH2LH2032CA6C
servo motor BCH, Lexium 28, 100mm, 2000W, 4.28kg.cm², with oil seal, smooth, straight connection
|
|
|
기본항목
범위 호환성
|
Lexium 28
|
모델명
|
BCH2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
전기적/기계적 특성
Maximum mechanical speed
|
5000 rpm
|
[Us] 정격 전원 전압
|
220 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
연속 스톨 전류
|
9.87 A
|
계속적 st모든 토크
|
6.37 N.m LXM28... 에서 12 A, 220 V, 3상
|
계속적 전력
|
2000 W
|
피크 스톨 토크
|
19.11 N.m LXM28... 에서 12 A, 220 V, 3상
|
공칭 출력 전력
|
2000 W LXM28... 에서 12 A, 220 V, 3상
|
공칭 토크
|
6.37 N.m LXM28... 에서 12 A, 220 V, 3상
|
공칭 속도
|
3000 rpm LXM28... 에서 12 A, 220 V, 3상
|
최대 전류 Irms
|
32.3 A LXM28... 에서 2 kW, 220 V
|
최대 영구 전류
|
10.27 A
|
제품 호환성
|
LXM28... servo drive 에서 2 kW, 220 V, 3상
|
샤프트 엔드
|
부드러운 샤프트
|
샤프트 직경
|
22 mm
|
샤프트 길이
|
45 mm
|
피드백 타입
|
20 bits single turn absolute encoder
|
유지 제동
|
없는
|
취부 방식
|
Asian standard flange
|
모터 플랜지의 크기
|
100 mm
|
전기적 연결
|
커넥터 MIL
|
토크 상수
|
0.65 N.m / A 에서 20 °C
|
배면 emf 지속적
|
39 V / krpm 에서 20 °C
|
로터 관성
|
4.28 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
0.36 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
2.59 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
7.19 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
570 N 에서 3000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
200 N
|
브레이크 풀의 전력
|
10.4 W
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
198.5 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
칼라 직경을 중심으로
|
95 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
7 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
9.2 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
115 mm
|
거리 축 어깨 프랜지
|
7 mm
|
제품 무게
|
6.7 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
사용온도
|
-20…40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18.1 cm
|
Package 1 Width
|
23.0 cm
|
Package 1 Length
|
36.0 cm
|
Package 1 Weight
|
8.47 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|