[In] 정격 전류
|
15 A
|
Number of Poles
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
제어 타입
|
토글
|
회로 차단기 등급 코드
|
G
|
제동용량
|
65 KA 에서 208Y/120 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
65 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480/277 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
20 KA 에서 250 V DC 일치되는 UL 489
18 KA 에서 600Y/347 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
525 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
65 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA 에서 500...525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
Trip unit technology
|
열-자기성TM - D,
|
Continuous current rating
|
80 %
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V 일치되는 IEC 60947-2
|
트립장치 이름
|
TM - D
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
Mechanical durability
|
15000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2
|
Electrical durability
|
10000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2 에서 440 V In
|
연결 피치
|
27 mm
|
AWG 게이지
|
AWG 14...AWG 8 aluminium/copper
AWG 6...AWG 3/0 aluminium/copper
|
로컬 시그널링
|
Presence of auxiliary contacts 플래그 녹색)
|
마운팅 모드
|
Clip-on 35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 플레이트)
|
전기적 연결
|
Terminal nut, ON and OFF end
|
조임 토크
|
5 N.m 2.5…16 mm ² AWG 14...AWG 4)
9 N.m 25…95 mm ² AWG 3...AWG 3/0)
|
슬롯의 수
|
1 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인)
1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
1 슬롯alarm switch SD 플러그-인)
|
Power wire stripping length
|
20 mm
|
Color
|
회색 RAL 7016)
|
9 mm 피치
|
9
|
높이
|
137 mm
|
너비
|
81 mm
|
깊이
|
80 mm
|
제품 무게
|
0.924 kg
|
세트당 수량
|
1 세트
|
회로 차단기 응용프로그램
|
HACR rated
|