이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

BGF36030 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
BGF36030 picture- daskorea
BGF36030
배선용차단기 - PowerPact - 30A 3P AC 35kA at 480/440V(UL/IEC)-TMD-compression lug
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 PowerPact
제품명 PowerPact B
모델명 BG 030
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류 30 A
Number of Poles 3P
보호된 극 설명 3t
제어 타입 토글
회로 차단기 등급 코드 G
제동용량 65 KA 에서 208Y/120 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
65 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480/277 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
20 KA 에서 250 V DC 일치되는 UL 489
18 KA 에서 600Y/347 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
[Ue] 정격 운전 전압 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ics] 정격 차단 용량 65 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA 에서 500...525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
Trip unit technology 열-자기성TM - D,
Continuous current rating 80 %
[Ui] 정격 절연 전압 800 V 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 이름 TM - D
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
Mechanical durability 15000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical durability 10000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2 에서 440 V In
연결 피치 27 mm
AWG 게이지 AWG 14...AWG 8 aluminium/copper
AWG 6...AWG 3/0 aluminium/copper
로컬 시그널링 Presence of auxiliary contacts 플래그 녹색)
마운팅 모드 Clip-on 35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 플레이트)
전기적 연결 Terminal nut, ON and OFF end
조임 토크 5 N.m 2.5…16 mm ² AWG 14...AWG 4)
9 N.m 25…95 mm ² AWG 3...AWG 3/0)
슬롯의 수 1 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인)
1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
1 슬롯alarm switch SD 플러그-인)
Power wire stripping length 20 mm
Color 회색 RAL 7016)
9 mm 피치 9
높이 137 mm
너비 81 mm
깊이 80 mm
제품 무게 0.924 kg
세트당 수량 1 세트
회로 차단기 응용프로그램 HACR rated
사용환경
품질 라벨 CE
표준 EN/IEC 60947-2
NEMA AB1
UL 489
CSA C22.2 No 5
EN / IEC 60947-5-1
NMX J-266
GB 14048.2
제품 인증 UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
IP 등급 Front cover IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
사용 고도 2000 m 출력감세 없는
5000 m 출력감세 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.382 cm
Package 1 Width 11.938 cm
Package 1 Length 20.574 cm
Package 1 Weight 1.179 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 212
계약 보증
보증 18 개월