이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

BGF36100 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
BGF36100 picture- daskorea
BGF36100
배선용차단기 - PowerPact - 100A 3P AC 35kA at 480/440V(UL/IEC)TMD-compression lug
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 PowerPact
제품명 PowerPact B
모델명 BG 100
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류 100 A
Number of Poles 3P
보호된 극 설명 3t
제어 타입 토글
회로 차단기 등급 코드 G
제동용량 65 KA 에서 208Y/120 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
65 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480/277 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
20 KA 에서 250 V DC 일치되는 UL 489
18 KA 에서 600Y/347 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
[Ue] 정격 운전 전압 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ics] 정격 차단 용량 65 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA 에서 500...525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
Trip unit technology 열-자기성TM - D,
Continuous current rating 80 %
[Ui] 정격 절연 전압 800 V 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 이름 TM - D
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
Mechanical durability 15000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical durability 10000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2 에서 440 V In
연결 피치 27 mm
AWG 게이지 AWG 14...AWG 8 aluminium/copper
AWG 6...AWG 3/0 aluminium/copper
로컬 시그널링 Presence of auxiliary contacts 플래그 녹색)
마운팅 모드 Clip-on 35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 플레이트)
전기적 연결 Terminal nut, ON and OFF end
조임 토크 5 N.m 2.5…16 mm ² AWG 14...AWG 4)
9 N.m 25…95 mm ² AWG 3...AWG 3/0)
슬롯의 수 1 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인)
1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
1 슬롯alarm switch SD 플러그-인)
Power wire stripping length 20 mm
Color 회색 RAL 7016)
9 mm 피치 9
높이 137 mm
너비 81 mm
깊이 80 mm
제품 무게 0.924 kg
세트당 수량 1 세트
회로 차단기 응용프로그램 HACR rated
사용환경
품질 라벨 CE
표준 UL 489
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 5
GB 14048.2
NMX J-266
EN/IEC 60947-2
NEMA AB1
제품 인증 UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
IP 등급 Front cover IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
사용 고도 2000 m 출력감세 없는
5000 m 출력감세 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 271
계약 보증
보증 18 개월