|
|
|
BMH1002P12F2A
서보 모터 BMH - 6.2Nm - 6000rpm - 키 축 - 브레이크 포함 - IP54
|
|
|
기본항목
모델명
|
BMH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
Maximum mechanical speed
|
6000 rpm
|
계속적 st모든 토크
|
6.2 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 400 V, 3상
6.2 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 480 V, 3상
|
피크 스톨 토크
|
18.4 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 400 V, 3상
18.4 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 480 V, 3상
|
공칭 출력 전력
|
1600 W LXM32.D18N4 에서 6 A, 400 V, 3상
1600 W LXM32.D18N4 에서 6 A, 480 V, 3상
|
공칭 토크
|
3.9 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 400 V, 3상
3.9 N.m LXM32.D18N4 에서 6 A, 480 V, 3상
|
공칭 속도
|
4000 rpm LXM32.D18N4 에서 6 A, 400 V, 3상
4000 rpm LXM32.D18N4 에서 6 A, 480 V, 3상
|
제품 호환성
|
LXM32.D18N4 에서 400...480 V 3상
|
샤프트 엔드
|
키잉됨
|
IP 등급
|
IP54 표준
|
속도 피드백 해상도
|
131072 포인트/턴 x 4096 턴
|
유지 제동
|
있는
|
취부 방식
|
국제 표준 플랜지
|
전기적 연결
|
회전 직각의 커넥터
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
Lexium 32
|
[Us] 정격 전원 전압
|
480 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
연속 스톨 전류
|
5.04 A
|
계속적 전력
|
2.36 W
|
최대 전류 Irms
|
18 A LXM32.D18N4
|
최대 영구 전류
|
18.23 A
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
19 mm
|
샤프트 길이
|
40 mm
|
주요 폭
|
30 mm
|
피드백 타입
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
토크를 들고
|
5.5 N.m 유지 제동
|
모터 플랜지의 크기
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
토크 상수
|
1.2 N.m / A 에서 120 °C
|
배면 emf 지속적
|
77 V / krpm 에서 120 °C
|
모터 기둥의 수를
|
10
|
로터 관성
|
6.77 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
1.51 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
7.5 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
5 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
990 N 에서 1000 rpm
790 N 에서 2000 rpm
690 N 에서 3000 rpm
620 N 에서 4000 rpm
580 N 에서 5000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
0.2 x Fr
|
브레이크 풀의 전력
|
12 W
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
202.3 mm
|
칼라 직경을 중심으로
|
95 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
3.5 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
9 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
115 mm
|
제품 무게
|
6.4 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22.0 cm
|
Package 1 Width
|
20.0 cm
|
Package 1 Length
|
40.0 cm
|
Package 1 Weight
|
6.68 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|