|
|
|
BMH1003P01A2A
서보 모터 BMH - 8.4 Nm - 8000rpm - 미개봉 샤프트 - 브레이크 없음 - IP54
|
|
|
기본항목
모델명
|
BMH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
Maximum mechanical speed
|
6000 rpm
|
계속적 st모든 토크
|
8.4 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 400 V, 3상
8.4 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 480 V, 3상
|
피크 스톨 토크
|
25.1 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 400 V, 3상
25.1 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 480 V, 3상
|
공칭 출력 전력
|
2700 W LXM32.D30N4 에서 10 A, 400 V, 3상
2700 W LXM32.D30N4 에서 10 A, 480 V, 3상
|
공칭 토크
|
6.2 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 400 V, 3상
6.2 N.m LXM32.D30N4 에서 10 A, 480 V, 3상
|
공칭 속도
|
4000 rpm LXM32.D30N4 에서 10 A, 400 V, 3상
4000 rpm LXM32.D30N4 에서 10 A, 480 V, 3상
|
제품 호환성
|
LXM32.D30N4 에서 400...480 V 3상
|
샤프트 엔드
|
부드러운 샤프트
|
IP 등급
|
IP54 표준
|
속도 피드백 해상도
|
131072 포인트/턴
|
유지 제동
|
없는
|
취부 방식
|
국제 표준 플랜지
|
전기적 연결
|
회전 직각의 커넥터
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
Lexium 32
|
[Us] 정격 전원 전압
|
480 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
연속 스톨 전류
|
7.69 A
|
계속적 전력
|
3.3 W
|
최대 전류 Irms
|
29.1 A LXM32.D30N4
|
최대 영구 전류
|
29.1 A
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
19 mm
|
샤프트 길이
|
40 mm
|
피드백 타입
|
Single turn SinCos Hiperface
|
모터 플랜지의 크기
|
100 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
토크 상수
|
1 N.m / A 에서 120 °C
|
배면 emf 지속적
|
63.5 V / krpm 에서 120 °C
|
모터 기둥의 수를
|
10
|
로터 관성
|
9.37 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
0.63 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
4 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
6.3 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
1050 N 에서 1000 rpm
830 N 에서 2000 rpm
730 N 에서 3000 rpm
660 N 에서 4000 rpm
610 N 에서 5000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
0.2 x Fr
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
192.6 mm
|
칼라 직경을 중심으로
|
95 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
3.5 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
9 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
115 mm
|
제품 무게
|
6.5 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22.0 cm
|
Package 1 Width
|
19.5 cm
|
Package 1 Length
|
39.5 cm
|
Package 1 Weight
|
7.069 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
16.584 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
6
|
Package 3 Height
|
77.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
54.4 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|