Schneider-Electric DAS Korea
 
BMH1403P11A1A picture- daskorea
BMH1403P11A1A
MOTOR 140MM IEC 25NM IP54 4700W KEY
Schneider Electric
특성
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20.0 cm
Package 1 Width 26.0 cm
Package 1 Length 60.0 cm
Package 1 Weight 17.668 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 77.0 cm
Package 2 Width 80.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 61.504 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월