|
|
|
BMH1902P31A2A
서보 모터 BMH - 48 Nm - 4000rpm - 키 샤프트 - 브레이크 없음 - IP65/IP67
|
|
|
기본항목
모델명
|
BMH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
Maximum mechanical speed
|
4000 rpm
|
계속적 st모든 토크
|
37.4 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 400 V, 3상
37.4 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 480 V, 3상
48 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 400 V, 3상
48 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 480 V, 3상
48 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 400 V, 3상
48 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 480 V, 3상
|
피크 스톨 토크
|
101 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 400 V, 3상
101 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 480 V, 3상
115.5 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 400 V, 3상
115.5 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 480 V, 3상
130.7 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 400 V, 3상
130.7 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 480 V, 3상
|
공칭 출력 전력
|
5900 W LXM32.D72N4 에서 24 A, 400 V, 3상
5900 W LXM32.D72N4 에서 24 A, 480 V, 3상
6070 W LXM32MD85N4 에서 32 A, 400 V, 3상
6070 W LXM32MD85N4 에서 32 A, 480 V, 3상
6070 W LXM32MC10N4 에서 40 A, 400 V, 3상
6070 W LXM32MC10N4 에서 40 A, 480 V, 3상
|
공칭 토크
|
22.3 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 400 V, 3상
22.3 N.m LXM32.D72N4 에서 24 A, 480 V, 3상
29 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 400 V, 3상
29 N.m LXM32MD85N4 에서 32 A, 480 V, 3상
29 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 400 V, 3상
29 N.m LXM32MC10N4 에서 40 A, 480 V, 3상
|
공칭 속도
|
2000 rpm LXM32MC10N4 에서 40 A, 400 V, 3상
2000 rpm LXM32MC10N4 에서 40 A, 480 V, 3상
2500 rpm LXM32.D72N4 에서 24 A, 400 V, 3상
2500 rpm LXM32.D72N4 에서 24 A, 480 V, 3상
2000 rpm LXM32MD85N4 에서 32 A, 400 V, 3상
2000 rpm LXM32MD85N4 에서 32 A, 480 V, 3상
|
제품 호환성
|
LXM32.D72N4 에서 400...480 V 3상
|
샤프트 엔드
|
키잉됨
|
IP 등급
|
IP65 표준
IP67 IP67 키트와 함께
|
속도 피드백 해상도
|
131072 포인트/턴
|
유지 제동
|
없는
|
취부 방식
|
국제 표준 플랜지
|
전기적 연결
|
회전 직각의 커넥터
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
Lexium 32
|
[Us] 정격 전원 전압
|
480 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
연속 스톨 전류
|
30.8 A
|
계속적 전력
|
6.1 W
|
최대 전류 Irms
|
72 A LXM32.D72N4
|
최대 영구 전류
|
114 A
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
38 mm
|
샤프트 길이
|
80 mm
|
주요 폭
|
70 mm
|
피드백 타입
|
Single turn SinCos Hiperface
|
모터 플랜지의 크기
|
190 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
토크 상수
|
1.56 N.m / A 에서 120 °C
|
배면 emf 지속적
|
108.3 V / krpm 에서 120 °C
|
모터 기둥의 수를
|
10
|
로터 관성
|
130.1 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
0.15 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
3.86 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
25.7 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
4200 N 에서 1000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
0.2 x Fr
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
250 mm
|
칼라 직경을 중심으로
|
180 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
4 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
14 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
215 mm
|
제품 무게
|
31 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30.0 cm
|
Package 1 Width
|
40.0 cm
|
Package 1 Length
|
79.5 cm
|
Package 1 Weight
|
31.5 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|