주 전압 제한
|
85 ... 264 V
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
네트워크 주파수 제한
|
47…63 Hz
|
피상전력
|
0.07 KVA
|
입력 전류
|
0.31 A 240 V
0.61 A 115 V
|
유입 전류
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
활성화 시 I²t
|
12 ². 240 V
|
활성화 중
|
0.06 A s 240 V
0.03 A s 120 V
|
MTBF 안정성
|
4638000 H
|
보호 타입
|
내부 퓨즈 액세스 불가 주 회로
보호 방지 2차 회로
과전압 보호 2차 회로
단락-회로 보호 2차 회로
|
전류 2차 전압
|
0.45 A 24 V DC 센서 전원
0.7 A 24 V DC I/O 모듈 전원 및 프로세서
2.5 A 3.3 V DC I/O 모듈 로직 전원
|
Maximum power dissipation in W
|
8.5 W
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 랙 전압 OK
LED 1개 (녹색) 센서 전압
|
제어 타입
|
리셋 누름버튼 콜드 재시동
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 2 핀경보 중계기
커넥터 1개 5 핀라인 전원, 보호 접지, 24 V DC 입력 센서
|
절연 저항
|
>= 100 mΩ 주/접지
>= 100 mΩ 주/보조
|
제품 무게
|
0.3 kg
|