|
|
|
BMXDDO3202K
디지털 출력 모듈 M340 - 출력 32개 - SSR - 24 V DC 포지티브
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
제품 또는 구성요소 타입
|
디지털 출력 모듈
|
디지털 출력 수
|
32 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
디지털 출력 타입
|
솔리드 스테이트
|
디지털 출력 로직
|
포지티브
|
디지털 출력 전압
|
24 V 19 ... 30 V DC
|
디지털 출력 전류
|
0.1
|
전기적/기계적 특성
채널당 전류
|
0.125 A
|
Maximum current per module
|
3.2 A
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA at state 0
|
Maximum voltage drop
|
<1.5 V 상태 1에서
|
절연 저항
|
> 10 mΩ 500 V DC
|
W 단위의 전력 소모
|
3.6 W
|
출력 열기에서 반응 시간
|
1.2 ms
|
출력의 병렬
|
Yes : 최대 3
|
전형적 전류 소모
|
125 mA 에서 3.3 V DC
|
MTBF 안정성
|
290000 H
|
보호 타입
|
외부 퓨즈 역 극성 보호
단락-회로 보호
보호 방지
과전압 보호
|
출력 과부하 보호
|
전류 리미터 있는
전자적 회로 차단기 0.125 A < Id < 0.185 A 있는
|
출력 과전압 보호
|
Transil 다이오드 있는
|
출력 단락-회로 보호
|
2 A 외부 퓨즈 있는
|
역 극성 보호
|
역 마운트됨 다이오드
|
전압 탐지 스레드홀드
|
<14 V DC 사전액추에이터 결함
> 18 V DC 사전액추에이터 상태 0에서
|
Maximum tungsten load
|
1.2 W
|
전환 주파수
|
0.5/LI² Hz
|
Maximum overload time
|
15 ms
|
부하 임피던스 ohm 단위
|
>= 220 Ohm
|
상태 LED
|
LED 1개 (녹색) 모듈 구동 (RUN)
채널당 LED 1개 (녹색) 채널 진단
LED 1개 (적색) 모듈 오류 (ERR)
LED 1개 (적색) 모듈 I/O
|
제품 무게
|
0.11 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
절연내력
|
1500 V AC 에서 50/60 Hz 1분, 출력/접지
1500 V AC 에서 50/60 Hz 1분, 출력/내부 로직
500 V DC 채널 그룹 간 1분
|
내진동
|
3 gn
|
내충격성
|
30 GN
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 에서 55 °C 응축 없는
|
사용 고도
|
0...2000 m
2000...5000 m 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.582 cm
|
Package 1 Width
|
11.161 cm
|
Package 1 Length
|
11.758 cm
|
Package 1 Weight
|
151.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2.911 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
75.0 cm
|
Package 3 Width
|
60.0 cm
|
Package 3 Length
|
80.0 cm
|
Package 3 Weight
|
57 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|