이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

BMXFCC303 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
BMXFCC303 picture- daskorea
BMXFCC303
코드셋- 40핀 터미널 - 2 x HE10 커넥터 - M340 I/O용 - 3 m
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon X80
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 미리 형성된 코드셋
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 텔레패스트 Advantys ABE7 서브-베이스용 미리 형성된 코드셋
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 40핀 커넥터 있는 I/O 모듈용
케이블의 수 2
전기적 연결 커넥터 1개 40 핀
커넥터 2개 HE10
케이블 길이 3 m
전기적/기계적 특성
선의 총 수 40
선 섹션 0.324 mm ²
제품 무게 0.94 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 26.500 cm
Package 1 Length 26.500 cm
Package 1 Weight 905.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.825 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 105.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 237.400 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
회수 No
계약 보증
보증 18 개월