|
|
|
BMXFCW503
코드셋- 40핀 터미널 - 양쪽 끝은 플라잉 리드(날 케이블) - M340 I/O용 - 5 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
미리 형성된 코드셋
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
플라잉 리드들에 엔드 하나 포함되어 있는 미리 형성된 코드셋
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
40핀 커넥터 있는 I/O 모듈용
|
케이블의 수
|
2
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 40 핀
컬러-코드된 플라잉 리드 있는 엔드 2개 일치되는 DIN 47100
|
케이블 길이
|
5 m
|
전기적/기계적 특성
선의 총 수
|
40
|
선 섹션
|
0.324 mm ²
|
AWG 게이지
|
AWG 22
|
Relative impedance
|
10 MOhm <= 50 V
100 MOhm 50...250 V
|
제품 무게
|
1.49 kg
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 142
EN / IEC 61131-2
UL 508
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.000 cm
|
Package 1 Width
|
26.000 cm
|
Package 1 Length
|
30.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.441 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
103.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
298.232 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|