|
|
|
BMXFTB2020
20-방식 탈착 가능한 스프링 터미널 블록 - 1 x 0.34..1 mm2
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
착탈가능한 연결 블록
|
터미널 수
|
20 removable spring terminal block
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
For module with 20-pin removable terminal block
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.600 cm
|
Package 1 Width
|
4.600 cm
|
Package 1 Length
|
11.000 cm
|
Package 1 Weight
|
82.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.300 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|