|
|
|
BMXNOE0110
이더넷 모듈 M340 - 플래시 메모리 카드 - 내부 RAM 16 Mb - 1 x RJ45 10/100
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M340 자동화 플랫폼
|
제품 또는 구성요소 타입
|
이더넷 TCP/IP 네트워크 모듈
|
컨셉트
|
Transparent Ready
|
통합된 연결 타입
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 꼬인 쌍선 1쌍 Transparent Ready 클래스 C30
|
보호 처리
|
TC
|
전기적/기계적 특성
통신 서비스
|
대역폭 관리
FDR 서버
랙 뷰어
SNMP 네트워크 관리자
Global Data
I/O 스캐닝
Modbus TCP 메시징
웹 서버 환경구성 가능
데이터 에디터 (PC, 포켓 PC 또는 PDA 터미널 통해)
SOAP XML 웹 가동 (서버)
|
포트 이더넷
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
메모리 설명
|
제공된 깜박임 메모리 카드 (BMXRWSC016M)
내부 RAM 16000 kB
|
메모리 사용량
|
사용자 웹 페이지 사이즈 내부 RAM
활성화 표준 웹 서버 제공된 깜박임 메모리 카드 (BMXRWSC016M)
응용프로그램 저장 제공된 깜박임 메모리 카드 (BMXRWSC016M)
|
전원
|
랙을 통한 내부 전원
|
마킹
|
CE
|
로컬 시그널링
|
이더넷 네트워크 (ETH ACT) 상의 활동 LED 1개 녹색)
프로세서 실행 (RUN) LED 1개 녹색)
이더넷 네트워크 (ETH STS)의 스테이트 LED 1개 녹색)
데이터 속도 (ETH 100) LED 1개 적색)
메모리 카드 결함 (카드 ERR) LED 1개 적색)
프로세서 또는 시스템 결함 (ERR) LED 1개 적색)
|
제어 타입
|
리셋 누름버튼 콜드 재시동
|
전류 소모
|
90 mA 에서 24 V DC
|
모듈 포맷
|
표준
|
제품 무게
|
0.2 kg
|
사용환경
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
10…95 % 응축 없는
|
IP 등급
|
IP20
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.600 cm
|
Package 1 Width
|
11.500 cm
|
Package 1 Length
|
12.000 cm
|
Package 1 Weight
|
238.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.951 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|