이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

BMXP3420302 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
BMXP3420302 picture- daskorea
BMXP3420302
프로세서 모듈, Modicon M340 자동화 플랫폼, max 1024 discrete + 256 아날로그 I/O, CANOpen
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon M340 자동화 플랫폼
제품 또는 구성요소 타입 프로세서 모듈
컨셉트 CANopen
Transparent Ready
랙의 수 4
슬롯의 수 11
디지털 I/O 프로세서용량 1024 I/O 멀티-랙 환경구성
704 I/O 단일-랙 환경구성
아날로그 I/O 프로세서용량 256 I/O 멀티-랙 환경구성
66 I/O 단일-랙 환경구성
응용프로그램 특정 채널의 수 36
전기적/기계적 특성
제어 채널 프로그래밍 가능 루프
모션 제어 독립 축 CANopen
통합된 연결 타입 USB 포트 에서 12 Mbit/s
CAN열기 마스터 버스 SUB-D 9, 전송모드: 꼬인 쉴드된 쌍선 에서 20 kbit/s...1 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, 전송모드: 꼬인 쌍선 1쌍 에서 10/100 Mbit/s
통신 모듈 프로세서 2 이더넷 통신 모듈
4 AS-Interface module
Embedded communication service 네트워크 관리 (NMT) CANopen
프로세스 데이터 개체 (PDO) CANopen
서비스 데이터 개체 (SDO) CANopen
특수 기능 (SYNC, EMCY, 시간) CANopen
대역폭 관리, 이더넷 TCP / IP
데이터 에디터, 이더넷 TCP / IP
Modbus TCP 메시징, 이더넷 TCP / IP
랙 뷰어, 이더넷 TCP / IP
SNMP 네트워크 관리자, 이더넷 TCP / IP
포트 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX
전송 속도 1 Mbit/s 0…20 m 0…0.6 m
125 kbit/s 0…500 m 0…10 m
20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m
250 kbit/s 0…250 m 0…10 m
50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m
500 kbit/s 0…100 m 0…10 m
800 kbit/s 0…40 m 0…6 m
버스 타입 CANopen M20 DS 301 V4.02 데이지-체인작업 또는 탭 정션에 의해 링크된 장치들 CSMA/CA
CANopen M20 DS 303-2 데이지-체인작업 또는 탭 정션에 의해 링크된 장치들 CSMA/CA
CANopen M20 DS 405 데이지-체인작업 또는 탭 정션에 의해 링크된 장치들 CSMA/CA
슬레이브의 수 63 CANopen
세그먼트당 장치의 수 0…16 205 m CANopen)
0…32 185 m CANopen)
0…64 160 m CANopen)
메모리 설명 제공된 메모리 카드 (BMXRMS008MP) 프로그램, 상수, 심볼 및 데이터의 백업
내부 RAM 4096 kB
내부 RAM 256 kB 데이터
내부 RAM 3584 kB 프로그램 상수 및 심볼
제공된 메모리 카드 (BMXRMS008MP) 표준 웹 서버의 활성화, 클래스 B10
개체 구역의 최대 사이즈 256 kB 위치하지 않는 내부 데이터
32634 %Mi 위치하는 내부 비트
객체 영역의 디폴드값 사이즈 1024 %MWi 내부 단어 위치하는 내부 데이터
256 %KWi 상수 단어 위치하는 내부 데이터
512% Mi 위치하는 내부 비트
응용프로그램 구조 1 주기적인/정기적인 마스터 작업
주기적인 고속 작업 1개
보조 작업 없음
64 이벤트 작업
Execution time per instruction 0.12 µs 불린 방식
0.17 µs 이중-길이 단어
0.25 µs 단일-길이 단어
1.16 µs 부동 포인트
Ms당 지시사항의 수 6.4 Kinst/ms 65 % 불린 방식 + 35 % 고정 연산
8.1 Kinst/ms 100 % 불린 방식
시스템 오버헤드 0.13 ms 빠른 작업
0.7 ms 마스터 작업
전류 소모 135 mA 에서 24 V DC
전원 랙을 통한 내부 전원
마킹 CE
상태 LED LED 1개 (녹색) 이더넷 네트워크 (ETH ACT) 상의 활동
LED 1개 (녹색) 통합된 기계/설치 버스 구동 (CAN RUN)
LED 1개 (녹색) 프로세서 실행 (RUN)
LED 1개 (녹색) 이더넷 네트워크 (ETH STS)의 스테이트
LED 1개 (적색) 데이터 속도 (ETH 100)
LED 1개 (적색) I/O 모듈 결함 (I/O)
LED 1개 (적색) 통합된 기계/설치 버스 결함 (CAN ERR)
LED 1개 (적색) 메모리 카드 결함 (카드 ERR)
LED 1개 (적색) 프로세서 또는 시스템 결함 (ERR)
LED 1개 (노란색) Mod버스 (SER COM) 상의 활동
제품 무게 0.215 kg
사용환경
사용온도 0…60 °C
상대 습도 10…95 % 응축 없는
IP 등급 IP20
보호 처리 TC
Directives 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
제품 인증 CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
표준 EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
E10 IACS
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
환경적 특성 Hazardous location class I division 2
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.500 cm
Package 1 Width 11.000 cm
Package 1 Length 11.700 cm
Package 1 Weight 251.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.109 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 162
계약 보증
보증 18 개월