|
|
|
BMXXBE1000
백플레인 확장 모듈 M340 - 멀티랙 환경구성용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M340 자동화 플랫폼
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연장 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
백플레인
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
백플레인 확장기
|
제품 호환성
|
BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
멀티랙 환경구성용
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
암 커넥터 2개 SUB-D 9
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 녹색 구동 상태 (RUN) 버스
LED 1개 적색 충돌 오류 (COL) 랙
4 LEDs 녹색 랙 주소 상태
|
전류 소모
|
160 mA 에서 24 V DC
22 mA 에서 3.3 V DC
|
모듈 포맷
|
표준
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
10…95 % 응축 없는
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
표준
|
EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
E10 IACS
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
환경적 특성
|
Hazardous location class I division 2
|
보호 처리
|
TC
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
11.500 cm
|
Package 1 Weight
|
173.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.910 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|