|
|
|
BMXXBE2005
백플레인 확장 케이블 M340 - 12 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M340 자동화 플랫폼
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
백플레인
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
M340 백플레인 확장기 키트
|
제품 호환성
|
BMXXBE1000
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
M340 백플레인
|
전기적/기계적 특성
사용환경
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
표준
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
E10 IACS
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
|
환경적 특성
|
Hazardous location class I division 2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.200 cm
|
Package 1 Width
|
20.300 cm
|
Package 1 Length
|
22.200 cm
|
Package 1 Weight
|
634.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.100 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|