|
|
|
BMXXBP0600
랙 M340 - 6 슬롯 - 패널, 플레이트 또는 DIN 레일 마운트
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon X80
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Backplane
|
전기적/기계적 특성
슬롯의 수
|
6 버스 X
|
제품 호환성
|
BMXP34 프로세서
BMXCPS 전원
I/O 모듈
특정 응용프로그램 모듈
|
소모전력
|
1.68 W
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 (XBE) 확장 모듈
|
고정 모드
|
By 4 M4/M5/M6 screws, ~위에 설치 패널
By 4 M4/M5/M6 screws, ~위에 설치 마운팅 플레이트
클립에 의함, ~위에 설치 35 mm 대칭적 DIN 레일
|
높이
|
103.7 mm
|
너비
|
307.6 mm
|
깊이
|
19 mm
|
제품 무게
|
0.79 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
사용온도
|
0…60 °C
|
상대 습도
|
10…95 % 응축 없는
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Merchant Navy
|
표준
|
EN / IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
E10 IACS
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.700 cm
|
Package 1 Width
|
15.300 cm
|
Package 1 Length
|
39.500 cm
|
Package 1 Weight
|
835.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
8.385 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
45.540 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|