이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

BMXXTSHSC20 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
BMXXTSHSC20 picture- daskorea
BMXXTSHSC20
10-핀 1개 + 16-핀 2개 커넥터 - M340 카운터 모듈용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon M340 자동화 플랫폼
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 커넥터
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 커넥터 키트
제품 호환성 BMXEHC0200
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 카운터 모듈
전기적/기계적 특성
키트 구성 16-핀 커넥터 2개
10-핀 커넥터 하나
제품 무게 0.021 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 8.0 cm
Package 1 Length 13.0 cm
Package 1 Weight 23.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.3 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
회수 No
계약 보증
보증 18 개월