|
|
|
BRS3ACW851ACA
3상 스테퍼 모터 - 13.5Nm - 샤프트 Ux19mm - L=180mm - 브레이크 없음 - 커넥터
|
|
|
기본항목
범위 호환성
|
Lexium SD3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모션 제어 모터
|
모델명
|
BRS3
|
Maximum mechanical speed
|
3000 rpm
|
모터 타입
|
3-상 스텝퍼 모터
|
모터 기둥의 수를
|
6
|
전원 전압 제한
|
230 V AC
325 V DC
|
취부 방식
|
플랜지
|
모터 플랜지의 크기
|
110 mm
|
길이
|
180 mm
|
칼라 직경을 중심으로
|
56 mm
|
전기적/기계적 특성
칼라 깊이를 중심으로
|
3 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
9 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
125.86 mm
|
전기적 연결
|
커넥터
|
피드백 타입
|
Index pulse
|
속도 피드백 해상도
|
10000 points/turn
|
유지 제동
|
없는
|
샤프트 엔드
|
병렬 키
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
19 mm
|
샤프트 길이
|
40 mm
|
공칭 토크
|
12 N.m
|
피크 스톨 토크
|
11.42 N.m
|
계속적 st모든 토크
|
11.42 N.m
|
토크를 들고
|
13.5 N.m
|
로터 관성
|
10.5 kg.cm ²
|
해상도
|
1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 스텝 number of full steps per revolution
1000 포인트/턴
|
정확성 오류
|
+/- 6 호상 min
|
Maximum starting frequency
|
4.7 kHz에서
|
[In] 정격 전류
|
4.1 A
|
저항
|
1.8 옴 권선)
|
시간 상수
|
22 ms
|
최대 방사상 힘 Fr
|
150 N 2차 샤프트 엔드)
300 N 최초 샤프트 엔드)
|
최대 축의 힘 Fa
|
330 N 인장 힘)
60 N 힘 압력용)
|
시간 단위로 가동 수명
|
20000 H 베어링)
|
Angular acceleration
|
200000 방사선/s²
|
제품 무게
|
8.2 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60072-1
IEC 50347
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
사용온도
|
-25…40 °C
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전력 출력감세 없는
|
상대 습도
|
15…85 % 응축 없는
|
내진동
|
20 m/s² 최대
A 일치되는 IEC 60034-14
|
IP 등급
|
IP41 샤프트 부싱: conforming to IEC 60034-5
IP56 샤프트 부싱 제외한 총: conforming to IEC 60034-5
|
온도 클래스
|
F 권선 일치되는 IEC 60034-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19.5 cm
|
Package 1 Width
|
22.0 cm
|
Package 1 Length
|
40.0 cm
|
Package 1 Weight
|
9.12 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75.0 cm
|
Package 2 Width
|
80.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
46.008 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|