|
|
|
BSH0552T22F2A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.9N.m, 6000rpm, 55mm, untapped shaft, Sincos multi turn, with brake, IP65
|
|
|
기본항목
모델명
|
BSH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
서보 모터
|
Maximum mechanical speed
|
9000 rpm
|
계속적 st모든 토크
|
0.8 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 115 V, 단일 상
0.8 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 230 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3상
0.9 N.m LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3상
0.9 N.m LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3상
0.9 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 단일 상
0.9 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 3상
0.77 N.m LXM05CU70M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD17F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD17F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD17F1, 110...120 V, 단일 상
|
피크 스톨 토크
|
1.9 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 115 V, 단일 상
2.5 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 230 V, 단일 상
1.5 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 단일 상
1.31 N.m LXM05CU70M2, 200...240 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05AD10F1, 110...120 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05AD10M2, 200...240 V, 단일 상
2.7 N.m LXM05AD17F1, 110...120 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05BD10F1, 110...120 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05BD10M2, 200...240 V, 단일 상
2.7 N.m LXM05BD17F1, 110...120 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05CD10F1, 110...120 V, 단일 상
1.77 N.m LXM05CD10M2, 200...240 V, 단일 상
2.7 N.m LXM05CD17F1, 110...120 V, 단일 상
1.5 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 3상
1.77 N.m LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3상
1.77 N.m LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3상
1.77 N.m LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3상
|
공칭 출력 전력
|
250 W LXM32.U90M2 에서 3 A, 115 V, 단일 상
450 W LXM32.U90M2 에서 3 A, 230 V, 단일 상
240 W LXM05CU70M2, 200...240 V, 단일 상
250 W LXM05AD10F1, 110...120 V, 단일 상
250 W LXM05AD17F1, 110...120 V, 단일 상
250 W LXM05BD10F1, 110...120 V, 단일 상
250 W LXM05BD17F1, 110...120 V, 단일 상
250 W LXM05CD10F1, 110...120 V, 단일 상
250 W LXM05CD17F1, 110...120 V, 단일 상
450 W LXM05AD10M2, 200...240 V, 단일 상
450 W LXM05BD10M2, 200...240 V, 단일 상
450 W LXM05CD10M2, 200...240 V, 단일 상
450 W LXM15LD13M3, 230 V, 단일 상
450 W LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3상
450 W LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3상
450 W LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3상
570 W LXM15LD13M3, 230 V, 3상
|
공칭 토크
|
0.77 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 115 V, 단일 상
0.74 N.m LXM32.U90M2 에서 3 A, 230 V, 단일 상
0.72 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 단일 상
0.77 N.m LXM05CU70M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05AD17F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05BD17F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD10F1, 110...120 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD10M2, 200...240 V, 단일 상
0.9 N.m LXM05CD17F1, 110...120 V, 단일 상
0.68 N.m LXM15LD13M3, 230 V, 3상
0.9 N.m LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3상
0.9 N.m LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3상
0.9 N.m LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3상
|
공칭 속도
|
3000 rpm LXM32.U90M2 에서 3 A, 115 V, 단일 상
6000 rpm LXM32.U90M2 에서 3 A, 230 V, 단일 상
3000 rpm LXM05AD10F1, 110...120 V, 단일 상
3000 rpm LXM05BD10F1, 110...120 V, 단일 상
3000 rpm LXM05CD10F1, 110...120 V, 단일 상
3000 rpm LXM05CU70M2, 200...240 V, 단일 상
6000 rpm LXM05AD10M2, 200...240 V, 단일 상
6000 rpm LXM05BD10M2, 200...240 V, 단일 상
6000 rpm LXM05CD10M2, 200...240 V, 단일 상
6000 rpm LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3상
6000 rpm LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3상
6000 rpm LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3상
8000 rpm LXM15LD13M3, 230 V, 3상
3000 rpm LXM05AD17F1, 110...120 V, 단일 상
3000 rpm LXM05BD17F1, 110...120 V, 단일 상
3000 rpm LXM05CD17F1, 110...120 V, 단일 상
6000 rpm LXM15LD13M3, 230 V, 단일 상
|
제품 호환성
|
LXM05AD10F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05AD10M2 에서 200 ... 240 V 단일 상
LXM05AD17F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05BD10F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05BD10M2 에서 200 ... 240 V 단일 상
LXM05BD17F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05CD10F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05CD10M2 에서 200 ... 240 V 단일 상
LXM05CD17F1 에서 110 ... 120 V 단일 상
LXM05CU70M2 에서 200 ... 240 V 단일 상
LXM15LD13M3 에서 230 V 단일 상
LXM32.U90M2 에서 115 V 단일 상
LXM32.U90M2 에서 230 V 단일 상
LXM05AD10M3X 에서 200 ... 240 V 3상
LXM05BD10M3X 에서 200 ... 240 V 3상
LXM05CD10M3X 에서 200 ... 240 V 3상
LXM15LD13M3 에서 230 V 3상
|
샤프트 엔드
|
탭핑 풀린
|
IP 등급
|
IP65 표준
IP67 IP67 키트와 함께
|
속도 피드백 해상도
|
131072 포인트/턴 x 4096 턴
|
유지 제동
|
있는
|
취부 방식
|
국제 표준 플랜지
|
전기적 연결
|
회전 직각의 커넥터
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
연속 스톨 전류
|
2.2 A
|
Maximum continuous power
|
0.67 W
|
최대 전류 Irms
|
6 A LXM32.U90M2 에서 115 V
8.8 A LXM32.U90M2 에서 230 V
10.3 A LXM15LD13M3
8.8 A LXM05AD10F1
8.8 A LXM05AD17F1
8.8 A LXM05CU70M2
8.8 A LXM05AD10M2
8.8 A LXM05AD10M3X
8.8 A LXM05BD10F1
8.8 A LXM05BD17F1
8.8 A LXM05BD10M2
8.8 A LXM05BD10M3X
8.8 A LXM05CD10F1
8.8 A LXM05CD17F1
8.8 A LXM05CD10M2
8.8 A LXM05CD10M3X
|
최대 영구 전류
|
8.8 A
|
전환 주파수
|
8 kHz
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
9 mm
|
샤프트 길이
|
20 mm
|
피드백 타입
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
토크를 들고
|
0.8 N.m 유지 제동
|
모터 플랜지의 크기
|
55 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
토크 상수
|
0.36 N.m / A 에서 120 °C
|
배면 emf 지속적
|
22 V / krpm 에서 120 °C
|
모터 기둥의 수를
|
6
|
로터 관성
|
0.1173 kg.cm ²
|
고정자 저항
|
5.2 옴 에서 20 °C
|
고정자 유도용량
|
10.6 mH 에서 20 °C
|
고정자 전기적 시간 상수
|
2.04 ms 에서 20 °C
|
최대 방사상 힘 Fr
|
190 N 에서 7000 rpm
190 N 에서 8000 rpm
200 N 에서 6000 rpm
220 N 에서 5000 rpm
230 N 에서 4000 rpm
260 N 에서 3000 rpm
290 N 에서 2000 rpm
370 N 에서 1000 rpm
|
최대 축의 힘 Fa
|
0.2 x Fr
|
브레이크 풀의 전력
|
10 W
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
길이
|
181 mm
|
칼라 직경을 중심으로
|
40 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
2 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
5.5 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
63 mm
|
제품 무게
|
1.6 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.3 cm
|
Package 1 Width
|
12.8 cm
|
Package 1 Length
|
37.7 cm
|
Package 1 Weight
|
1.25 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|