[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
40 KA 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19.2 KA 1 s 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
10000 주기
|
전기적 내구성
|
2000 주기 에서 690 V In
4000 주기 에서 690 V In/2
5000 주기 에서 440 V In
6000 주기 에서 440 V In/2
|
Power losses
|
15 W
|
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
70 mm
|
보호 타입
|
L : for 과부하 보호 (장시간)
I : for 순간적 단락-회로 보호
|
트립장치 등급
|
800 A 에서 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
조정 가능 9 설정
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
조정 가능 9 설정
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12.5…600 s 에서 1.5 x Ir
0.5…24 s 에서 6 x Ir
0.7…16.6 s 에서 7.2 x Ir
|
열 메모리
|
20 mn
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
조정 가능
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
누전 보호
|
없는
|
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
|
없는
|
보조 접점 구성
|
1 NO/NC
|
로컬 시그널링
|
결함 표시 4 LEDs 적색)
Overload LED 1개 노란색)
|
표시 방식
|
LCD 화면표시
|
측정의 타입
|
에너지 미터
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
제품 무게
|
14 kg
|